Antennes simples et résistantes aux intempéries pour les applications IoT et M2M
Les antennes MiMo LTE de « machine-à-machine » (M2M) ont été conçues pour assurer la fonction d’antenne cellulaire MiMo / LTE pour les applications Internet des Objets IdO (IoT en anglais) et M2M. Notre gamme d’antennes M2M est dotée d’un boîtier compact, robuste et de faible épaisseur, résistant aux intempérie. Il est parfait pour une multitude d’applications telles que, les véhicules de transport léger de passager, les véhicules agricoles, les autobus et les autocars, ainsi que les camions.
La gamme d’antenne M2M MiMo LTE a été conçue pour assurer la fonction d’antenne cellulaire MiMo / LTE pour les applications IoT et M2M. Le boîtier compact, robuste et de faible épaisseur est résistant aux intempéries. Il est doté deux éléments d'antenne avec une isolation efficace et une corrélation couvrant toutes les bandes de fréquences cellulaires et LTE existantes sur une plage de 698-960/1710-3800 MHz. La version de suivi des biens, nécessitant une fonction de positionnement ou de synchronisation, comprend une antenne GPS/GNSS/Galileo/BeiDou active.
L’antenne peut être montée sur un panneau non conducteur, ce qui peut affecter les performances selon la position ou la surface d'installation. Il offre également une installation simple, rapide, sécurisée et résistante aux intempéries grâce à un montage à cavité unique et un joint adhérant en acrylique permettant l’étanchéité. Fournie avec 3 câbles intégrés de 3 mètres et des connecteurs SMA, l’antenne offrira une connexion prête à l'emploi avec de nombreux terminaux différents.
Utilisations
- Véhicules de transport léger de passagers
- Véhicules agricoles
- Autobus et autocars
- Camions
En savoir plus sur la gamme d’antennes M2M MiMo LTE.