Antenne MiMo pour transport léger
La gamme d’antennes MiMo de faible épaisseur pour transport léger est conçue afin d'être compatible avec les routeurs de dernière génération des véhicules. Notre antenne MiMo LTE convient aux véhicules de transport légers de passagers, aux véhicules agricoles, aux autobus, aux autocars et aux camions.
La gamme d’antennes MiMo de faible épaisseur pour transport léger a été conçue pour être compatible avec la nouvelle génération de routeurs LTE pour véhicules. Le boîtier d'antenne MiMo contient trois éléments haute performance isolés ; deux éléments de bande ultra-large couvrant 698-2700MHz supportant les antennes MiMo et de diversité aux fréquences cellulaires et LTE. Il comprend également une antenne GPS haute performance avec un gain LNA intégré de 26 dB ayant un filtrage de haute qualité pour lutter contre le bruit. L’antenne MiMo ne nécessite pas de base métallique et maintient un haut niveau de performance même lorsqu’elle est montée sur une surface non métallique.
Avantages
- Limite les dommages accidentels avec un design robuste, de haute qualité et de faible épaisseur, qui est respectueux de l’environnement
- Supporte les routeurs de dernière génération pour véhicules
- S'installe simplement et facilement sans avoir besoin de support métallique
- Convient à de multiples applications grâce à la présence de nombreuses versions
Utilisations
- Véhicules de transport léger de passagers
- Véhicules agricoles
- Autobus et autocars
- Camions

Pour plus d’informations sur la gamme d’antennes MiMo LTE, téléchargez la documentation ici.