Flexibilité et productivité à un prix abordable
Les presses de sertissage AMP 3K et AMP 5K raccordent les fils à l’aide de cosses et de contacts en bobine. Elles sont conçues pour les clients qui ont besoin d'une machine semi-automatique avec une production et une qualité accrues le tout à un prix compétitif. En intégrant de série les fonctionnalités les plus demandées et en proposant une longue liste d'équipements en option, ces presses de sertissage offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de diverses applications tout en offrant le meilleur coût possible.
5,000
Force de sertissage maximale 5 000 lb
CC
Conception de moteur CC
0,400
Durée de cycle 0,400
Caractéristiques
- Fonctionnement par à-coups possible
- Accepte les minis-applicateurs renforcés
- Retrait sans outil des applicateurs et des protecteurs pour une maintenance et un changement de produit rapides et simples
- Fonctionnement silencieux et rapide – 80/76 dBa et durée de cycle inférieur à 0,400 seconde
- Entrée électrique universelle – 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Large gamme d’équipements en option, tels que le réglage sans outil de la précision de la hauteur de sertissage, un compteur de série, une fonction CQM ou un éclairage de la zone de travail
- Ne peut pas être utilisé pendant la production avec les dispositifs de protection en position ouverte
- Force de sertissage maximale 3000 lb [1361 kg] (AMP 3K)
- Force de sertissage maximale 5 000 lb [2 268 kg] (AMP 5K)
Avantages
- Une seul support d'applicateur – conception modulaire pour la gamme
- Deux styles avec trois options d’alimentation : mécanique, pneumatique et par servo
- Même sertisseuse de cosses et de cosses isolées, et même enclume utilisés pour les deux styles d’applicateurs
- Une architecture ouverte pour une plus grande souplesse de conception
- Réglage de la hauteur de sertissage par incrémentation plus précise
Conception
Les presses de sertissage AMP 3K et AMP 5K utilisent un moteur à courant continu avec entraînement par boîte de vitesses. On obtient ainsi une petite conception, rapide et silencieuse. La durée du cycle est inférieure à 0,400 seconde avec un niveau sonore de fonctionnement de 76 dBa (AMP 3K) ou 80 dBa (AMP 5K).
Une large gamme d’équipements est disponible en option pour répondre aux exigences de vos applications. Avec des options tels que le réglage sans outil de la précision de la hauteur de sertissage, un compteur de série, une fonction CQM ou un éclairage de la zone de travail, les AMP 3K et AMP 5K peuvent être adaptés aux exigences de vos applications sans augmenter le prix avec des fonctionnalités superflues.
Module de dénudage
Facultatif
La combinaison du module de dénudage avec les presses de sertissage AMP 3K, AMP 5K ou modèle G II peut vous fournir une méthode économique et efficace de dénuder et de sertir avec la même machine.
Il n'est plus nécessaire de se procurer une machine spéciale pour dénuder le fil. Les fils sont dénudés quelques instants avant le sertissage, ce qui implique un risque quasi inexistant d’endommager les fils conducteurs pendant la manipulation ou l'entreposage. La précision du placement du fil est également améliorée, car une fois que le fil est introduit dans le capteur, le module de dénudage fait le reste.
- Peut être installé sur site ou est disponible en tant qu'unité d'usine
- Compatible avec les applicateurs HDM d'alimentation latérale et d'extrémité – 32-14 AWG (avec une légère modification).
- 3 modes de fonctionnement : sertissage uniquement, dénudage uniquement ou dénudage et sertissage
- Activé par pédale de commande ou par capteur
- Changement rapide de l’applicateur et réglages faciles
- Le souffle d’air éjecte les gaines dans un bac de récupération
- Lames revêtues de nitrure de titane pour une durée de vie plus longue
Contrôleur de qualité de sertissage (CQM II)
Facultatif
La hauteur de sertissage est le meilleur moyen non destructif de respecter rigoureusement les propriétés mécaniques et électriques d'un sertissage. La hauteur de sertissage fait partie des 5 méthodes d’analyse du processus du nouveau CQM II.
Le CQM II propose de nouveaux menus intuitifs facile à utiliser, ainsi qu’un suivi et des graphiques améliorés. Une autre amélioration majeure concerne la possibilité d’utiliser le CQM II sur des presses de sertissage de compétiteur. L'unité peut standardiser et fournir un contrôle de qualité de sertissage TE sur l’ensemble de la zone de production grâce à sa polyvalence, sa précision et son aspect pratique.
Découpage des sertissages défectueux
Facultatif
Avec l’aide de notre CQM II, la technologie de découpage des sertissages défectueux permet de détecter immédiatement les mauvais sertissages et de couper les mauvaises cosses afin de s’assurer qu’elles ne passent pas accidentellement à l’étape suivante de fabrication de vos faisceaux.
Informations pour commander
Description | Course | Plaque de base | Pièce # |
---|---|---|---|
Presse de sertissage AMP 3K/40 CE EL | 40 mm | Style AMP | 2161400-5 |
Presse de sertissage avec JAM universel AMP 5K/30 CE | 30 mm | JAM universel | 2-2161500-1 |
JAM universel AMP 5K/30 CE (avec CQM II) |
30 mm | JAM universel | 2-2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE | 40 mm | Style AMP | 2161500-1 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE (avec CQM II) |
40 mm | Style AMP | 2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/30 CE | 30 mm | Style AMP | 3-2161500-1 |
Presse de sertissage AMP 5K/30 CE (avec CQM II) |
30 mm | Style AMP | 3-2161500-2 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE (avec protection surdimensionnée, AF) |
40 mm | Style AMP | 4-2161500-0 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE pour prolongateurs | 40 mm | Prolongateur | 2161300-1 |
Presse de sertissage AMP 5K/40 CE pour prolongateurs (avec CQM II) |
40 mm | Prolongateur | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (avec module de dénudage) |
40 mm | Style AMP | 2161700-4 |
AMP 5K/40 CE (avec module de dénudage et CQM II) |
40 mm | Style AMP | 2161700-5 |
Presse de sertissage 5K Atlantique (avec module de découpe des sertissages défectueux) | 40 mm | Style AMP | 2362229-1 |
Presse de sertissage 5K Pacifique (avec module de découpe des sertissages défectueux) | 30 mm | Style AMP | 2362229-2 |