Puissance compacte. Effort minimum.
Conçu en tenant compte des besoins de l'opérateur, l'outil de sertissage micro SDE permet d'obtenir d'excellents résultats de sertissage avec un minimum d'effort grâce à son levier permettant de contrôler toutes les fonctions de l'outil. Contrairement aux autres outils alimentés par batterie, sa technologie intuitive et sa prise en main rapide permettent à l’opérateur de garder une main libre pendant le sertissage. De plus, vous pouvez utiliser les mêmes jeux de matrices interchangeables SDE que ceux qui se trouvent sur vos outils manuels portables ou sur vos machines électriques d'établi. En restant dans la série SDE, vos outils peuvent évoluer en fonction de vos besoins. Pour plus d’informations sur nos matrices SDE pour cet outil, reportez-vous à la fiche technique 2280635.
Caractéristiques
Outil de sertissage micro SDE
- Conception ergonomique légère 2,2 lb
- Nécessite 90 % de force en moins, réduisant la fatigue musculaire (par rapport aux outils manuels).
- Comprend une LED intégrée pour éclairer le point de sertissage et la zone de travail
- Comprend un anneau de montage pour une utilisation avec un support ou peut être utilisé comme raccordement pour éviter les chutes lors d'une utilisation en extérieur.
- Petit gabarit pour les zones étroites
- Une commande électronique pour contrôler la fermeture complète des matrices
- Rétractation automatique lors du relâchement du levier quand le sertissage est terminé
- Protection contre le risque de calage du moteur en cas de fonctionnement défectueux
- Liaison mécanique complète, sans fuite de fluide hydraulique