Outil Pro-Crimper III : conçu pour une meilleure polyvalence
L’outil manuel PRO-CRIMPER III offre une polyvalence maximale pour le sertissage de prototype en R&D, pour les applications de réseau, commerciales, industrielles et pour la maintenance. Conçu pour être ergonomique avec une poignée mince, confortable et une forme améliorée pour plus de durabilité et de force, le PRO-CRIMPER III est fabriqué à partir d’un emboutissage précis, assurant un contrôle étroit des tolérances sur les pièces critiques. Cela permet d’obtenir de meilleures performances et une excellente reproduction des sertissages. Notre système d'enveloppe de matrice standard (SDE) permet d'échanger les matrices des outils manuels avec les outils alimentés par batterie, les outils pneumatiques et les presses de sertissage électriques d'établi. Il s'agit d'une gamme d'outils que vous pouvez utiliser partout allant de l'atelier à la production ou même sur le terrain, sans avoir besoin de matrices adaptées à chaque type d'outil. Compatibles avec tous les outils du système SDE, ils évoluent avec vous au fur et à mesure que vos besoins se développent.
Caractéristiques
- Commande à crémaillère réglable par l’utilisateur pour un cycle de sertissage complet
- Déverrouillage d'urgence de la crémaillère
- La tête inclinée offre une position confortable pour la main et le poignet
- Plus de 100 jeux de matrices SDE interchangeables afin de sertir une large gamme de connecteurs
- Capable de traiter plusieurs calibres de fils et de cosses avec un seul jeu de matrices
Applications
- Prototype de recherche et développement
- Pour les réseaux
- Commerciales
- Industriel
- Travaux de maintenance institutionnelle