Modèle 105 : la polyvalence au service de la fiabilité
Notre four tunnel modèle 105 (M105) procure un processus contrôlé pour une grande variété de produits thermorétractables, tout en offrant adaptabilité et sécurité de fonctionnement.
600°C
Réglage de la température maximale

Longueur de gaine illimitée (quand utilisée parallèlement à la direction de la courroie)
76.2
Diamètre maximal de la gaine (mm)
Polyvalence fiable. Le four tunnel modèle 105 (M105) procure un processus contrôlé pour une grande variété de produits thermorétractables. En tant qu’unité modulaire intégrée, les assemblages placés sur le tapis roulant sont transportés dans la chambre de cuisson, traversent ensuite une série de ventilateurs de refroidissement, et enfin ressortent à l’arrière du convoyeur. Il dispose de deux positions de hauteur de chambre chauffante, 54 mm [2,11 po] et 98 mm [3,86 po]. La position peut être ajustée en retirant les pivots et en les repositionnant dans les supports de roulement.
La chambre supérieure est en porte-à-faux, permettant de traiter uniquement une partie d’un assemblage dans la zone chauffante. Elle est équipée de blindages thermiques réglables afin d’optimiser le rendement thermique pour diverses applications. Deux éléments chauffants sont fabriqués selon des critères stricts de puissance. Les températures constantes (réglage maximal de la température à 600 °C) sont contrôlées et maintenues par un thermocouple intégré dans l’élément chauffant supérieur.
Caractéristiques et avantages
- Réglage de la vitesse et de la température en boucle fermée
- Processus contrôlé en continu
- Adaptable à différentes applications
- Approuvé CE pour une utilisation internationale
- Voyants lumineux pour le fonctionnement du four et en cas de surchauffe
Utilisations
- Gaines thermorétractables RAYCHEM
- Gaines thermorétractables sans adhésif
- Gaines thermorétractables avec revêtement adhésif