Une solution fiable et efficace pour le traitement thermorétractable
Notre nouvelle machine semi-automatique RBK X1C pour le traitement des gaines thermorétractables est conçue pour rendre étanche les faisceaux de fils, les prolongations et les cosses rondes. Elle est dotée d’éléments chauffants durables ainsi que de dispositifs de verrouillage par clé et mot de passe pour l’opérateur.
Production fiable et efficace. La machine RBK X1 est une unité semi-automatique conçue spécifiquement pour sceller les faisceaux de fils, les prolongateurs et les cosses rondes. Adaptée pour une production très variée et pour les petites quantités, la machine est dotée d’éléments chauffants qui durent longtemps, d’un verrouillage par clé et mot de passe. Elle permet également de régler individuellement les durées de traitement, la température et la taille du produit. Elle présente aussi une commande API très fiable, un système compact pour permettre une grande zone de travail et un traitement séquentiel.


600°C
Température de fonctionnement maximum
75mm
Longueur maximale de la gaine
19mm
Diamètre maximal de la gaine
Caractéristiques et avantages
Nouvel outil haute performance
- Solution alternative, à un prix compétitif, aux pistolets thermiques dont la fiabilité est moindre
- Centrage automatique de la gaine sur le raccordement avant l’application de la chaleur
- Refroidissement par air après rétreint et temps de refroidissement réglable par soudeuse à ultrasons
- Commande PLC (contrôleur programmable) fiable avec une profondeur de machine réduite pour permettre une plus grande zone de travail frontale
Contrôle de la qualité du processus
- Autonome (l’opérateur règle l’heure et la température)
- Séquencé (les temps et les températures prédéfinis peuvent être séquencés automatiquement)
- Connecté (réception automatique de données à partir d’un appareil externe)
- Code-barres (le programme est sélectionné dans une base de données par lecture de codes-barres)
Unique en son genre
- À l’heure actuelle, c’est la seule machine de ce type sur le marché qui permet de programmer le temps de refroidissement à partir de la soudeuse indépendamment des autres paramètres du processus
Industries
- Industrie
- Appareils électroménagers
- Automobile
- Aérospatiale Défense et Marine
- Performance des matériaux
Utilisations
- Machines de soudage
- Étiquette thermorétractable pour câbles
- Faisceaux de fils
- Prolongateurs d’extrémité et en ligne
- Cosses rondes