Un facteur X ajouté à votre production
Nos fours à courroie XB 17 et XB 19 sont conçus pour fournir des résultats de haute qualité avec des performances de production exceptionnelles. Ces machines compactes, de type convoyeur, offrent une alternative plus fiable, plus sûre et plus rapide aux pistolets chauffants. Elles offrent un processus contrôlé pour traiter une grande variété de gaines thermorétractables.
Ajoutez un élément multiplicateur à votre production avec notre série X de fours à courroie. Nos fours à courroie XB 17 et XB 19 sont conçus pour fournir des résultats de haute qualité avec des performances de production exceptionnelles. Ces machines compactes, de type convoyeur, offrent une alternative plus fiable, plus sûre et plus rapide aux pistolets chauffants. Elles offrent un processus contrôlé pour traiter une grande variété de gaines thermorétractables. Des courroies de distribution double face, situées en haut et en bas de la chambre de traitement, entraînent les assemblages à travers une zone chauffante par infrarouge et à température contrôlée, puis dans une zone refroidie par ventilateur, avant de les déposer en toute sécurité dans un bac de réception. Les coûts de main-d’œuvre sont considérablement réduits, car une fois qu’un assemblage est chargé, l’opérateur peut commencer à en préparer un autre. Le débit est généralement limité par la vitesse à laquelle l’opérateur peut charger les assemblages dans le dispositif de traitement.


600°C
Réglage de la température maximale
160mm
XB 19 Longueur maximale de la gaine (lors de l’utilisation d’un élément chauffant large)
25mm
XB 19 Diamètre maximal de la gaine
Caractéristiques standard
Disponible sur XB 17 et XB 19
- Réglage de la durée et de la température en boucle fermée
- Processus contrôlé en continu
- L’interface tactile multilingue intégrée, dotée de notre système logique programmable, permet de régler la vitesse de la courroie, les paramètres de température et offre aux utilisateurs la possibilité de créer des centaines de profils uniques
- Le tapis s’inverse automatiquement pour empêcher le fil d’entrer dans la chambre si la température souhaitée n’est pas atteinte
- Les ports de connexion permettent de prendre en charge plusieurs fonctions, telles qu’un scanner de codes-barres, l’étalonnage automatique de la température et permettent l’accès à distance à une soudeuse en amont
- Interrupteur d’arrêt d’urgence
- Conception compacte pour faciliter la configuration du site de production
- Tous les modèles sont approuvés CE
Distance de courroie réglable
Disponible sur XB 19 uniquement
- La longueur de courroie réglable sur le XB 19 permet aux opérateurs de prolonger la gamme des gaines traitées pour passer de 100 mm à 160 mm.
Accessoires en option
- Pour une plus grande précision, les modèles de four à courroie XB 17 et XB 19 peuvent être équipés d’un dispositif de centrage automatique (NP 2375330-1) facile à installer.
- Support de machine avec roues pour un positionnement facile (NP 2375329-1)
- Boîtier pour cosses rondes et fourreaux. Consultez votre conseiller en outillage pour obtenir plus de détails.
- MES personnalisé (système de gestion de la production). Consultez votre conseiller en outillage pour obtenir plus de détails.
- Des éléments chauffants de remplacement sont disponibles. Demandez à votre conseiller en outillage pour obtenir plus de détails.
Comparaison des modèles
XB-17 STD | XB-19 STD | XB-19 version large | ||
---|---|---|---|---|
Pièce # | 2375310-1 | 2375310-2 | 2375320-1 | 2375320-2 |
Alimentation électrique | 220 VCA | 110 VCA | 220 VCA | 220 VCA |
Éléments chauffants | 2 X 1000 W | 2 X 1000 W | 2 X 1580 W | 2 X 1660 W |
Température de fonctionnement | Max 600 °C | Max 600 °C | Max 600 °C | Max 600 °C |
Plage de vitesse de la courroie | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s | 2,5 - 35 mm/s |
Dimensions de la machine | 275 mm (L) 1 210 mm (l) 540 mm (h) |
275 mm (L) 1 210 mm (l) 540 mm (h) |
260 mm (L) 1340 mm (l) 550 mm (h) |
260 mm (L) 1340 mm (l) 550 mm (h) |
Poids net | 88 kg | 88 kg | 92 kg | 92 kg |
Diamètre maximal de la gaine | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur maximale de la gaine | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 160 mm |
Longueur de la courroie | Fixe | Fixe | Réglable | Réglable |
Utilisations
- Faisceaux de fils
- Prolongateurs
- Cosses rondes