Machine 2-en-1 avec une précision et une flexibilité élevées
Notre four navette XS-D1 est une machine 2 en 1 très performante, dotée d’une technologie innovante de déplacement en fourchette, qui permet de réaliser des configurations avec conjonctions au milieu ou en embout, tout en comprenant deux postes de travail pour une utilisation continue.
Une solution offrant une précision, une flexibilité et une efficacité remarquables pour la configuration des fils pour l’industrie automobile, y compris pour les applications liées aux véhicules électriques. Le four navette XS-D1 est une machine 2 en 1 très performante, dotée d’une technologie innovante de déplacement des fourches, qui permet de réaliser des configurations de produits épissés ou fermés, tout en comprenant deux postes de travail pour une utilisation continue. Le réglage automatique de la hauteur de l’élément chauffant supérieur permet d’obtenir une température constante et de s’adapter à des fils de différentes tailles pour des projets plus variés, tandis que la fonctionnalité programmable est conviviale pour l’opérateur et permet de réduire les rebuts. Cette machine offre également un mouvement automatique de la chambre, ce qui permet un mouvement fluide de l’élément chauffé une fois que le couvercle est fermé et la chambre s’ouvre automatiquement lorsque le cycle est terminé.
550°C
Réglage de la température maximale
250mm
Longueur maximale de la gaine (lorsqu’elle est placée horizontalement par rapport à la machine)
70mm
Diamètre maximal de la gaine