Connecteurs à coincement conique AMPACT
Nos connecteurs AMPACT sont conçus autour du principe de la « technologie à coincement ». Depuis plus de 60 ans, cette technologie nous permet de fabriquer des connecteurs dont le coût du cycle de vie est inférieur pour les clients. Conçu pour vous aider à surmonter les limites physiques et électriques des connecteurs traditionnels à compression ou boulonnés, ce produit permet de maximiser le contact entre les surfaces du connecteur et celles du conducteur. Il permet également de résoudre les problèmes liés à l'oxydation des surfaces métalliques et peut aider à maintenir une force constante au niveau de la connexion pendant toute la durée de vie du connecteur, tout en compensant la dilatation thermique ou le « fluage », grâce à une méthode simple et infaillible de mise en œuvre des connecteurs.
-
AMPACT BAT
La deuxième génération de notre technologie à coincement conique, AMPACT BAT, combine les avantages techniques de sa catégorie avec le nouvel élément actionné par un boulon, remplaçant les outils à cartouche, ce qui permet aux clients d'installer plus facilement nos produits à l'aide de gants ou d'une perche isolante.
-
AMPACT en aluminium pour dérivation
La conception éprouvée de la pièce de dérivation AMPACT dotée d'un « ressort en C » et du système à coincement offre un système d’énergie stockée qui empêche la dégradation du connecteur et permet d’obtenir un produit à faible résistance pendant la durée de vie « en service » du connecteur. Lorsque le cycle thermique entraîne la dilatation et la contraction des conducteurs, le ressort de la pièce de dérivation AMPACT fléchit et maintient une pression de contact constante.
-
AMPACT EL
Ces connecteurs sont conçus pour être utilisés sur des sections de conducteurs plus larges tels que ceux employés sur les lignes électriques de réseaux. Les connecteurs AMPACT EL peuvent être utilisés dans le cadre d'applications haute tension jusqu’à 230 kV. Les lignes de 500 kV nécessiteront un anneau anticorona. Les connecteurs AMPACT EL peuvent être utilisés sur des conducteurs solides et multibrin en aluminium, en alliage d'aluminium et sur des conducteurs composites en aluminium, notamment AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW et ACSS. Vous trouverez ci-dessous des combinaisons de conducteurs déjà disponibles. Contactez vos représentants TE pour définir vos besoins individuels.
-
Pièce de dérivation haute température AMPACT HHT
Afin de fournir une technologie de coincement pour une utilisation sur les lignes aériennes ACSS, fonctionnant à des températures allant jusqu'à 250°C, TE a incorporé son nouveau composé de contact dans l'AMPACT HTT (dérivation à haute température), élargissant ainsi la gamme de produits afin de fournir des connecteurs d'une plus grande fiabilité pour les applications ACSS.
-
Étriers
• Facilité d'installation avec l’outillage AMPACT
• Anneau en cuivre étamé, très résistant
• Aucun dommage sur les conducteurs une fois retiré
• Connexion sur presque toutes les combinaisons de conducteurs solides, multibrin ou comprimés
-
Outil AMPACT EZ LOAD
Un outil de précision, actionné par poudre, robuste mais léger, avec une fonctionnalité de verrouillage et de charge. Cette conception tout-en-un s'articule sur l’unité d’alimentation et s’ouvre et se ferme facilement pour remplacer les cartouches.
-
Cartouches
Les cartouches AMPACT sont sans plomb (PB) et peuvent être jetées dans les poubelles. Les cartouches disposent d'un code couleurs et sont conçues spécifiquement pour être utilisées sur les outils AMPACT EZ LOAD employés dans le cadre de l'installation de pièces de dérivation AMPACT. Les cartouches sont moulées en polyéthylène résistant aux intempéries et sont remplies de poudre propulsive et d'amorce. La couleur de la cartouche indique la force de la charge de poudre et correspond au code couleur des tailles de pièce de dérivation avec lesquelles elles sont utilisées.