Découvrez la famille de systèmes d’interconnexion AMPMODU
Les embases AMPMODU offrent une grande variété de configurations de ligne centrale robustes et fiables de 0,100 " x 0,100 " (2,54 x 2,54 mm) utilisant des montants carrés de 0,025 ".
Types et avantages
Types :
- Standard
- De rupture
- De rupture enroulé
- Enveloppé
- Empilage
Avantages :
- Économique
- Pratique
- Moins de références à stocker
- Protection des broches
- Flexibilité dans l’architecture de la carte
Applications
- Commandes automobiles
- Ordinateurs
- Instruments médicaux
- Distribution
- Instrumentation et équipements de test
- Télécommunications
- Équipement de stockage
- Appareils électroménagers
Un système qui comprend des avantages. Les embases AMPMODU offrent une grande variété de configurations de ligne centrale robustes et fiables de 0,100 " x 0,100 " (2,54 x 2,54 mm) utilisant des montants carrés de 0,025 ". Les options d’embase incluent des dispositions à rangée simple ou double avec des capacités d’application de carte imprimée traversante, de press fit et de montage en surface. Les orientations d’embase verticales et à angle droit peuvent être fournies en placage or et étain.
.025
Montants carrés
Shrd
Disponible
Reel
De rupture disponible