Découvrez la famille de systèmes d’interconnexion AMPMODU

Les embases AMPMODU offrent une grande variété de configurations. Elles sont robustes et fiables et possèdent un pas de 2,54 mm. Les embases sont pourvues de broches carrées de 0.64 mm.

Types et avantages

Types :

  • Standards
  • Détachables
  • Détachables en bobine
  • Protégées
  • Empilables

Avantages :

  • Économique
  • Pratique
  • Moins de références à stocker
  • Protection des broches
  • Apporte polyvalence en terme d’architecture des cartes

Applications

  • Commandes automobiles
  • Ordinateurs
  • Instruments médicaux
  • Distributeurs automatiques
  • Instrumentation et équipements de test
  • Télécommunications
  • Équipement de stockage
  • Appareils électroménagers

Un système qui comprend des avantages. Les embases AMPMODU offrent une grande variété de configurations robustes et fiables avec un pas de 2,54 x 2,54 mm. Elles utilisent des broches carrées de 0,64 mm. Les embases AMPMODU sont disponibles avec une disposition à rangée simple ou double. Elles peuvent être utilisées avec les cartes de circuits imprimés par montage traversant, par pressage ou par montage en surface. Les embases sont disponibles en version verticale ou coudée et revêtues d'une dorure ou d'un placage en étain.

0,64

Broches carrées de 0,64 mm

Blindée

Disponible en version avec protection

Bobine

Disponible en version détachable en bobine