Relais HF Axicom pour une excellente intégrité du signal
Nos relais haute fréquence (HF) Axicom offrent une solution fiable et performante pour les applications radiofréquence de commutation jusqu’à 6 Ghz CC. Pour utiliser efficacement tous les composants et éléments au maximum de leurs capacités, il est nécessaire de concevoir soigneusement l'application de manière à ce que la perte d'insertion et la perte de retour soient très faibles, l'isolation très élevée ou que la combinaison des trois paramètres soit cohérente.
Caractéristiques du produit
Relais HF
- Caractéristique RF exceptionnelle avec une gamme de fréquences jusqu’à 6 GHz CC.
- Prise en charge des applications de commutation de relais 5G de télécommunications pour les réseaux mobiles de 5e génération.
- Options de blindage pour des performances supérieures offrant une excellente intégrité du signal.
- Excellentes caractéristiques de commutation avec capacité de transport « sans charge », commutation à chaud (50 W) et capacité de puissance RF de 50 W (jusqu'à 150 W sur demande)
- Une disposition de tampon de carte imprimée pour tous les types créant une solution évolutive pour faire évoluer les applications vers des vitesses plus élevées.
- Prise en charge d'une grande variété d’applications avec une conception de relais compacte avec une isolation élevée (par des contacts ouverts isolés) et une faible perte d’insertion.
- Faible énergie de bobine (70 mW et 140 mW), ce qui réduit la consommation d’énergie de votre application.
- Le relais est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage par immersion selon la norme IEC 61810, RT III (étanche au lavage)
- Large portefeuille de produits de bobines monostables et bistables mélangées à deux impédances définies à 50 et 75 Ohm
Applications
Relais HF
- Dispositifs de commutation d’antenne
- Amplificateurs de puissance
- Systèmes de test haute vitesse
- Récepteurs satellite / audio / vidéo
- Stations de base sans fil
- Modems câble
- Équipement de test automatisé
- Sélection de l’entrée de l’oscilloscope
- Routeurs haute vitesse
- Récepteurs numériques/analogiques
- CATV
- Commutation de filtre
- Commutation duplex
- Infrastructure sans fil
- Essais et mesures
- Télécommunication
- Radio et communications militaires