Relais Axicom pour des hautes tensions fiables
Notre gamme Axicom comprend des relais de signaux et des relais de puissance, aussi bien monostables que bistables. Cette gamme de produits est reconnue pour ses composants de haute qualité et pour offrir des solutions économiques pour la connectivité haute tension dans des composants fiables et légers conçus spécialement pour les équipements électriques. Cette gamme convient pour les appareillages de commutation à isolation gazeuse, les appareillages de commutation haute tension, les transformateurs de courant et de tension, et les accessoires de câbles haute tension. Nos équipes peuvent vous proposer des solutions sur mesure et une assistance sur le terrain.
Produits phares
Relais de signaux IM Axicom
Les relais Axicom IM (fabrication intégrée) offrent un signal de commutation fiable et efficace et une faible consommation d'énergie dans une conception à profil bas. Ces produits présentent une faible consommation d'énergie de bobine et prennent en charge les applications de relais haute densité en réduisant la consommation d'énergie globale. Ils présentent une conception résistante aux chocs, jusqu’aux chocs de force de 300 g, ce qui en fait une solution envisageable pour les applications industrielles. Ce relais électromécanique polyvalent prend en charge plusieurs configurations de contact et est conçu pour les technologies appliquées à grand volume, telles que les systèmes d’infodivertissement automobile, les équipements de communication, l’électronique grand public, les systèmes de gestion de bâtiment, les machines de test et de mesure ainsi que les dispositifs médicaux. Téléchargez notre fiche technique sur les relais de signaux IM Axicom.
Ce relais électromécanique est conçu pour répondre au besoin de petits composants pouvant s’adapter à des applications technologiques toujours plus petites. Nos relais IM Axicom sont disponibles dans une gamme de structures de contact (1 forme A, 2 forme A, 1 forme C, 2 forme C) avec un impact moins coûteux que l’utilisation de relais statiques. Ces relais peuvent prendre en charge les applications alimentées par batterie, avec un relais bistable pour réduire la consommation d'énergie constante. Il est disponible en version à trou traversant (THT) et à montage en surface (SMD) pour une utilisation sur des cartes imprimées (PCB). Pour prendre en charge les empreintes technologiques à haute densité, nous proposons désormais une configuration de soudure PCB étroite dans une version THT et SMD (JR). Pour les applications de relais à forte densité, nous proposons une version à faible énergie de bobine qui prend en charge la réduction de la puissance de commutation globale tout en gérant les objectifs de réduction de puissance environnementale. Ces relais prennent en charge les normes de télécommunications, notamment Bellcore GR 1089, FCC Part 68 et ITU-T K20.
Caractéristiques du produit
Relais de signaux IM Axicom
- Gamme mince 10 x 6 mm, profil bas 5,65 mm et espace carte min. 60 mm2
- Courant de commutation 2/5 A, puissance de commutation 60W/62,5 VA et tension de commutation 220 V CC/250 V CA
- La capacité diélectrique et de surtension s'élève jusqu’à 2 500 Vrms entre les contacts ouverts et 2 500 Vrms entre la bobine et les contacts.
- Faible consommation d'énergie de la bobine :140 mW pour la version standard, 100 mW pour la version haute sensibilité, 50 mW pour la version ultra haute sensibilité et 100 mW pour la version bistable.
- Fiabilité de contact élevée jusqu’à 10 000 000 opérations
- Résistance de contact très faible et stable
- Conception THT, SMT pour la soudure par refusion + option d'empreinte plus faible
- La résistance aux chocs mécaniques s'élève jusqu’à 50 g fonctionnels.