![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/ELCON-Drawer-Series-(Merged)445x470.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçu pour des connexions puissantes
Les interconnexions à compartiments ELCON sont des connecteurs à compartiments haute puissance éprouvés qui offrent une personnalisation ultime pour les configurations de fil à fil, de fil à carte et de fil à barre omnibus jusqu’à 200 A par contact. Notre vaste portefeuille comprend différentes options de boîtier et de contact à combiner pour trouver la solution adéquate pour presque tous les besoins de compartiments électriques.
Caractéristiques du produit
Connecteurs à compartiments ELCON
- Véritables connecteurs enfichables à chaud et accouplement aveugle
- CA/CC, alimentation et signal
- Configurations de fil à fil, fil à carte et fil à barre omnibus
- Utilisez des contacts CROWN BAND hautes performances
- Entre 35 A et 200 A par contact d’alimentation
- Montage flottant pour accouplement aveugle et broches de guidage en option
- Famille étendue avec différentes options de boîtier et contacts disponibles
- Configurable sur mesure
- Divers styles de montage incluent des terminaisons de carte imprimée, un fût à souder, des options filetées, serties et press fit
POWER
Entre 35 A et 200 A par contact
EASE
Réellement enfichables à chaud et accouplement aveugle
FIT
Personnalisable pour s’adapter à presque tous les besoins des compartiments d’alimentation
Sélection d'applications
Connecteurs à compartiments ELCON
- Alimentations à faible bruit
- Alimentations enfichables à chaud sous tension
- Équipement de test
- Convertisseurs CA
- Serveurs
- Routeurs
- Périphériques de stockage de données