Une plateforme standardisée pour une conception simple
Avec nos solutions prêtes à l'emploi d’assemblage de câbles et de barres omnibus d’alimentation pour l’architecture de distribution Open Compute Project (OCP), vous disposez d'une plateforme standardisée pour des conceptions de systèmes simples. Ces solutions sont entièrement compatibles avec les spécifications pour l'utilisation dans les applications de barres omnibus au niveau du rack, y compris l'étagère d'alimentation, l'étagère BBU, l'étagère informatique/Cubby et les sleds de serveurs. Nous proposons de nombreuses configurations d’assemblage de câbles pour répondre à un grand nombre de vos exigences de conception spéciales.
Nouveau produit
Solution d’entrée de puissance pour matériel informatique ORv3 (Open Rack version 3)
Les nouvelles solutions de matériel informatique ORv3 (Open Rack version 3) de TE Connectivity (TE) peuvent réduire la consommation d'énergie dans les applications de distribution de puissance en tant que connexion d'alimentation ou de batterie de secours. Cette solution a été spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications Open Compute Project (OCP), mais peut également être utilisée lorsqu’une connexion de 100 A est nécessaire.
- La conception prend en charge les applications OCP ORv3
- Solutions améliorées de nouvelle génération
- Rendement énergétique
- Polyvalence du produit
Les nouvelles solutions de matériel informatique ORv3 (Open Rack version 3) de TE Connectivity (TE) pour l'Open Compute Project sont conçues pour une architecture 48 V et constituent des solutions économiques et efficaces sur le plan énergétique.
EASY
Conceptions de systèmes simples et installation rapide
ABLE
Distribution efficace d'une puissance allant jusqu'à 500 ampères
OCP
Plateforme standardisée pour la connectivité
Sélectionner des applications
Solutions de distribution de puissance OCP
- Centres de données OCP
- Stockage Open Rack V2 (Cubby)
- Distribution de puissance
- Batterie de secours
- Étagères d'alimentation
Caractéristiques du produit
Assemblage de câbles CROWN CLIP JR. à sortie latérale
- L’utilisation d’une conception de câble à sortie latérale permet un gain de place de 50 % par rapport aux assemblages de câbles classiques de barre omnibus
- Davantage d'options de conception sont possibles en créant plus d'espace à l'intérieur du boîtier
- Le câble à sortie latérale minimise le besoin de plier les câbles lorsqu'ils sont acheminés au-delà du centre du boîtier
- Un plus grand nombre d'options de conception permet au concepteur de relever les défis de la conception dans les applications haute densité
- La terminaison spéciale câble-contact permet d'utiliser des fils de plus grande taille et de combiner plusieurs calibres de fils
- Des courants plus élevés peuvent être transmis en raison de la taille plus importante des fils




Caractéristiques du produit
Connecteurs et assemblages de câbles pour barres omnibus 48 V
- Connecteurs de barres omnibus et assemblages de câbles spécialement conçus pour les applications OCP 48 V de nouvelle génération, y compris les conceptions de référence Open Rack Standard V2.0
- Possibilité d'utiliser une seule barre omnibus verticale dans le rack, ce qui réduit le coût global
- Les solutions 48 V consomment moins d’énergie que les solutions 12 V, ce qui réduit le coût d'exploitation du système
- Une meilleure dissipation thermique entraîne une consommation d'énergie plus faible, ce qui permet de réduire les coûts globaux de consommation d'énergie dans l'application
- Les connecteurs présentent des profils plus bas et une meilleure résistance de contact, ce qui entraîne une réduction de la consommation d'énergie globale dans le centre de données.
- Les connecteurs et les assemblages de câbles peuvent être utilisés dans une variété d’applications de centre de données, notamment les étagères d'alimentation, BBU et Cubby.
- Une large gamme de connecteurs d'alimentation peut être utilisée pour créer des assemblages de câbles personnalisés



Caractéristiques du produit
Barre omnibus 12 V ou 48 V et assemblages de câbles
- Les connecteurs de barre omnibus 500 A sont optimisés pour les étagères d'alimentation et BBU
- Les connecteurs de 200 A sont optimisés pour une utilisation dans les étagères Cubby
- Les assemblages de câbles 25 A et 50 A sont optimisés pour les sleds de serveurs individuels
- Le connecteur métallique robuste est conçu pour résister à l'installation en rack
- Une meilleure dissipation thermique entraîne une consommation d'énergie plus faible, ce qui permet de réduire les coûts de consommation d'énergie dans l'application
- Les connecteurs présentent des profils plus bas et une meilleure résistance de contact afin de réduire la consommation d’énergie globale dans le centre de données
- Le même connecteur peut être utilisé pour une puissance de 12 V ou 48 V et pour l'alimentation ou le retour (un pour chaque)
- Assemblages de câbles personnalisés disponibles Conception simple, mais personnalisable




Caractéristiques du produit
Barre omnibus 12 V et assemblages de câbles
- Le nombre de barres omnibus dans un rack passe de trois à un, ce qui permet de réduire les coûts et de rationaliser l'architecture de distribution de puissance.
- Distribution efficace de 120 A de puissance pour une faible consommation d’énergie et des économies opérationnelles
- La connexion fiable par sertissage de contact aide à éliminer la perte de puissance avec une résistance de contact maximale de 0,2 milliohms
- Enfichable à chaud pour minimiser les temps d’arrêt indésirables du système
- La fonction de protection contre la contrainte excessive permet de protéger le contact afin de minimiser les dommages causés par une déviation excessive pendant l'accouplement ou le désaccouplement
- Les fonctions de raccordement à chaud et de désalignement permettent une installation rapide
- Assemblages de câbles personnalisés disponibles