Densité de courant élevée avec des micro-connecteurs
Nos micro-solutions de fil ELCON peuvent fournir un courant s'élevant jusqu’à 12,5 A par broche dans l’empreinte industrielle commune de 3,0 mm. Cette densité de courant dans une conception compacte est utile pour les serveurs, les interrupteurs, les périphériques de stockage et les machines de test. L'empreinte industrielle standard des micro-connecteurs et des kits de prise femelles permet de mettre facilement à niveau les conceptions existantes et rend l'empreinte de l'embase de la carte imprimée compatible avec celle d'autres fournisseurs. Les assemblages de câbles personnalisés permettent de compléter notre portefeuille de courant élevé, ce qui offre une flexibilité de conception.
Caractéristiques du produit
Micro-solutions de fil à carte ELCON
- Densité de courant élevée
- Empreinte de carte imprimée commun
- Accouplement pratiquement infaillible
- Performances fiables
- Tailles de position 4 ; 8 et 16 disponibles
12.5A
Courant s'élevant à 12,5 A par broche dans l’empreinte industrielle commune de 3,0 mm (pas de contact)
600V
Tension de fonctionnement
HOT
Fonctionnement en toute fiabilité dans les environnements difficiles avec une température de fonctionnement maximale de 105 °C
Sélection d'applications
Micro-solutions de fil à carte ELCON
- Serveur
- Interrupteurs/routeurs
- Alimentation et distribution
- Machines de jeux
- Imprimantes
- Systèmes de sécurité
- Équipement de vente au détail (BRE)
- Sèche-linge
- Réfrigérateur
- Équipement de test
- Équipement de mesure
- Équipement de diagnostic
- Moniteur patient

En-tête 4 positions

Kit de prise femelle à 4 positions

Ensemble de câbles 2x4