Faible force d’insertion, connexion robuste
La prise femelle E-Spring Contact offre la solution pour une prise femelle à faible force d’insertion dans les applications de production de masse. Elle est conçue pour répondre aux exigences de qualité élevées pour les applications d’appareils ménagers. Les clients peuvent profiter d'une insertion facile, d'une robustesse de contact et d'un effort minimum de la part du travailleur. Sa conception à double ressort pivotant facilite l’insertion et réduit la force d’insertion. Sa géométrie permet de supporter les surtensions et les insertions non alignées. La prise femelle est compatible avec de nombreux domaines d’application notamment les machines à laver, les réfrigérateurs, les congélateurs, les climatiseurs et les équipements de cuisine.
Caractéristiques du produit
- Pour onglets de 6,35 x 0,8 mm
- Faible force d’insertion
- Arrêt de la languette à la fin du processus d'accouplement
- Produits étamés et nickelés disponibles
Avantages
- Insertion facile
- Son ressort pivotant facilite l’insertion qui ne demande presque aucun effort (travail)
- Conception et géométrie adaptées au processus d’automatisation
- Robustesse du contact
- Sa géométrie permet de supporter les surtensions, la traction de câble et les insertions non alignées
- Effort minimal pour les travailleurs
- Les forces d’insertion n’apparaissent que dans une petite partie de la trajectoire d’insertion
Prises femelles droites 6,3 mm
Série .250
Calibres de fil mm2 | Diamètre d’isolation (mm) |
Épaisseur de la languette (mm) |
Épaisseur du matériau |
Matériau et finition |
Numéro de pièces |
---|---|---|---|---|---|
0.3-0.8 |
2.3-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Laiton |
336074-1 |
Laiton-étain plaqué |
336074-3 |
||||
0.5-1.5 |
2.36-3.3 |
0.8 |
0.4 |
Laiton |
336075-1 |
Laiton-étain plaqué |
336075-3 |
||||
Acier-nickel plaqué |
336075-5 |
||||
|
|
|
|
Laiton |
336076-1 |
Laiton étamé |
336076-3 |
||||
Acier-nickel plaqué |
336076-5 |