Résistances de précision à usage industriel et militaire
Nos résistances de précision Holsworthy sont conçues pour répondre à la demande pour des composants économiques destinés à la fois aux applications militaires et industrielles. Nos résistances Holsworthy sont disponibles sous forme de composants CMS (composant monté en surface) ou en version traversante, avec une tolérance allant jusqu'à 0,05 % et un TCR (coefficient de résistance thermique) aussi faibles que 5 ppm.
Notre gamme de résistances de précision Holsworthy (Holco) comprend des résistances à couche mince (résistances à couche métallique), des résistances bobinées et des résistances à couche épaisse. Elles sont disponibles pour montage en surface ou en version traversante. Nous proposons une grande variété de produits allant des petites résistances sous forme de puce de taille 0402 aux dispositifs traversants de 14 watts, combinant ainsi les technologies de précision et les exigences en matière de puissance.