Résistances de précision à usage industriel et militaire

Nos résistances de précision Holsworthy sont conçues pour répondre à la demande pour des composants économiques destinés à la fois aux applications militaires et industrielles. Nos résistances Holsworthy sont disponibles sous forme de composants CMS (composant monté en surface) ou en version à base de plomb, avec une tolérance allant jusqu'à 0,05 % et un TCR (coefficient de résistance thermique) aussi faibles que 5 ppm.