![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/kissling-series-31-bi-stable-industrial-relays-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série 31 KISSLING
Les relais de verrouillage sont également connus sous le nom de relais bistables, car ils disposent de deux états détendus. Seule une impulsion de tension activera le relais bistable pour ouvrir ou fermer les contacts et la position de contact sera maintenue jusqu'à la prochaine impulsion de tension. Comme aucun courant continu ne doit être appliqué pour changer l’état de commutation, les relais bistables génèrent moins de chaleur que les relais monostables. Ils peuvent alors conduire un courant continu plus élevé que les relais monostables. Les relais bistables sont utilisés dans les applications où la puissance doit être conservée, car ils peuvent maintenir leur position de contact pendant les coupures de courant.
Relais bistables KISSLING
Série 31
Notre série 31 comprend des relais de puissance en tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 200 ampères à 300 ampères. La série présente de fonctions électroniques de protection contre les impulsions de la bobine, une entrée de commutation à faible consommation d’énergie pour une connexion directe vers une ECU ainsi qu'une fonction « énergie » en option pour un arrêt à sécurité intégrée en cas de coupure de courant.
Parmi les avantages importants, on retrouve la commande d'une bobine à deux broches permettant à ce relais de remplacer un relais monostable dans une application où la consommation d’énergie représente un problème dans le cadre d'un relais monostable. Les fonctions électroniques directement couplées au relais réduisent d'une part les circuits périphériques et les coûts dans le véhicule lui-même et renforcent d'autre part les niveaux de sécurité dans les applications de commutation critiques.
Les relais bistables série 31 sont particulièrement bien adaptés aux applications de gestion de batterie et de distribution de puissance sur les véhicules utilitaires, les bus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d'appui au sol et les chariots élévateurs.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément à vos spécifications.
6G
résistance aux chocs
4G
résistance aux vibrations
185°F
température de fonctionnement environnementale maximale
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|
Relais bistables de la série 31
![Relais d’alimentation bistable 200 A 300 A](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/kissling-200a-300a-bi-stable-energy-relays-600x250.jpg)
![RELAIS « INIT » BISTABLE 200 A et 300 A](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/picture-series-31/300a-init-baureihe-31-620x250.jpg)
![RELAIS « SÉCURITÉ » BISTABLE 200 A et 300 A](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/picture-series-31/300a-safety-baureihe-31-620x250.jpg)