Configuration à 1 ou 2 pôles

Nos micro switch KISSLING, aussi appelés microrupteurs ou micro-interrupteurs, sont des interrupteurs de petite taille très sensibles dotés de faibles forces de fonctionnement. Les interrupteurs étanches répondant aux normes IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration sont robustes et spécialement conçus pour les applications exigeantes. Ces micro switch de haute qualité sont extrêmement précis et affichent un comportement de commutation à la fois fiable et cohérent dans les conditions les plus difficiles et pour une durée de vie du produit s'étendant entre 10 et 40 millions de cycles.

Micro switch KISSLING

Nos microrupteurs sont extrêmement précis et affichent un comportement de commutation à la fois fiable et constant dans les conditions les plus difficiles et pour une durée de vie du produit s'étendant entre 10 et 40 millions de cycles. Ces micro switch sont tous des boîtiers thermoplastiques fermés et étanches respectant les normes IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration. Notre large sélection de microrupteurs comprend des options pour les configurations de commutation à 1 et 2 pôles, des modèles spéciaux pour des plages de températures d'utilisation étendues ou des cycles de vie prolongés, différents types de connexions électriques et de nombreux styles de boîtiers et géométries d’actionneurs différents. 


Nos micro-interrupteurs peuvent être utilisés dans des applications aérospatiales utilitaires et militaires, de véhicules terrestres utilitaires et militaires, d’ingénierie industrielle et d'usine ainsi que dans des applications maritimes. 

20 A

Charge nominale à 24 V CC (charge ohmique)

10 mA

Courant de commutation minimum à 12 V CC

300°C

Plage de température d’utilisation minimum

 
 Caractéristiques du produit  Données techniques Domaines d’application 
  • Conceptions extrêmement robustes et de haute qualité
  • Contacts en argent de haute qualité (des contacts en or sont également disponibles)
  • Technologie d’étanchéité IP40, IP65, IP67 (selon le modèle)
  • Boîtiers thermoplastiques disponibles dans plusieurs styles
  • Une grande variété de tailles et de géométries d’actionneurs selon les besoins individuels
  • Les connecteurs standard et les connexions de câble sont des résistances disponibles ; conforme à la norme MIL-STD 202
  • Interrupteurs 1 et 2 pôles disponibles
  • Pour un minimum de 40 millions de cycles de commutation à pleine charge (selon le modèle)
  • Charge nominale jusqu’à 20 A à 24 V CC (charge ohmique)
  • Courant de commutation minimum de 10 mA à 12 V CC
  • Fréquence de commutation jusqu’à 300 cycles/min.
  • Température de fonctionnement ambiante jusqu’à -40 °C à +300 °C (selon le modèle)
  • Aérospatiale utilitaire et militaire
  • Véhicules utilitaires
  • Véhicules et équipements terrestres militaires
  • Usine et génie industriel
  • Applications maritimes
 
 
SÉRIE MND1

Série MND1

  • Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
  • Étanchéité IP67 
  • Plage de température de -40 °C à +200 °C (selon le modèle)
  • Minimum de 10 millions de cycles de test de vie ; jusqu’à un taux de commutation de 100 cycles/min.
  • Max 2 A à 24 V CC ; 1,5 A à 460 V AA

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

MZW1

Série MZW1

  • Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
  • Étanchéité IP67 
  • Plage de température de -40 °C à +300 °C (selon le modèle)
  • Jusqu'à 30 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
  • Courant de charge de 10 mA à 10 A, jusqu’à 250 V CA ou 24 V CC

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

SÉRIE MDH

Série MDH

  • Inverseur à 1 pôle
  • Étanchéité IP40 / IP65 
  • Plage de température de -10 °C à +85 °C 
  • Jusqu'à 40 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min. (selon le modèle)
  • Courant de charge de 10 mA à 6 A, jusqu’à 250 V CA et CC

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

SÉRIES MZX1 / MZT1 / MZN1

Séries MZX1 / MZT1 / MZN1

  • Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
  • Étanchéité IP 40 
  • Plage de température de -55 °C à +300 °C (selon le modèle)
  • Jusqu'à 30 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min. 
  • Courant de charge de 10 mA à 21 A, jusqu’à 250 V CA
  • Divers actionneurs disponibles
  • Fusible de protection contre les courts-circuits disponible

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Série MN8 / MT8

Série MN8 / MT8

  • Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
  • Surfaces de contact autonettoyantes (mouvement transversal)
  • Étanchéité IP40 
  • Plage de température de -40 °C à +200 °C (selon le modèle)
  • Jusqu'à 10 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 100 cycles/min.
  • Courant de charge de 10 mA à 5 A ; jusqu’à 460 V CA ou 24 V CC

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

SÉRIE MFX1

Série MFX1

  • Versions de commutation 1 pôle (NO, NC, Change-over)
  • Étanchéité IP40 
  • Plage de température de 10 °C à +85 °C
  • Jusqu'à 10 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
  • Courant de charge de 20 mA à 5 A ; jusqu’à 250 V CA ou 24 V CC
  • Bornes Faston, de soudure et à vis

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

SÉRIE MZD

Série MZD

  • Versions de commutation 1 et 2 pôles (NO, NC, Change-over)
  • Étanchéité IP67 (selon le modèle)
  • Plage de température de -40 °C à +85 °C (selon le modèle)
  • Jusqu'à 30 millions de cycles ; jusqu’à un taux de commutation de 200 cycles/min.
  • Courant de charge de 10 mA à 10 A ; jusqu’à 250 V CA ou 24 V CC
  • Divers actionneurs disponibles

 

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

 
 Caractéristiques du produit  Données techniques Domaines d’application 
  • Relais bistable à haute performance / technologie d’étanchéité contacteur IP67 / IP6K9K (nettoyage à la vapeur)
  • Conception efficace de bobines et de circuits magnétiques avec des propriétés de commutation optimales
  • Performance de qualité militaire
  • Grande variété d’options de configuration pour les besoins individuels
  • Courant de contact principal évalué pour le courant continu et cyclique d'utilisation à 100 %
  • Pour un minimum de 100 000 cycles de commutation à pleine charge
  • Durée de vie mécanique testée pour 2 millions de cycles mécaniques
  • Résistance aux chocs 30G et aux vibrations 10G ;conforme à la norme MIL-STD 202
  • Température de fonctionnement environnementale étendue de -67 °F (-67 °C) à +185 °F (+85 °C)
  • Distribution de puissance
  • Débranchement de la batterie à distance
  • Commande de CVC
  • Systèmes d’alimentation auxiliaires