Connecteurs Universal MATE-N-LOK pour test au fil incandescent
Les embases et boîtiers Universal MATE-N-LOK sont à présent disponibles dans un matériau répondant aux exigences du test au fil incandescent (GWT) selon la norme CEI 60335-1 5e édition (750 °C, sans flamme), ainsi qu’aux exigences de la norme UL 94 V-0. Basés sur un axe central classique de 6,35 mm (0,25 "), les nouveaux boîtiers sont compatibles avec les broches et supports Universal MATE-N-LOK standard. Étant donné qu’ils répondent à la fois aux exigences GWT et V-0, les nouveaux boîtiers et embases sont destinés aux fabricants d’appareils électroménagers et d’autres biens destinés aux marchés européen et américain.
Description détaillée
Les boîtiers sont proposés avec 2, 3, 4, 5 ou 10 positions dans une configuration à une rangée. Il existe également des modèles à deux rangées de 6 positions, à trois rangées de 9 positions et à quatre rangées de 12 positions. Tous ces modèles sont en PA 66 de couleur naturelle. Les capuchons sont conçus pour être montés sur panneau, mais peuvent également être utilisés dans des applications libres. Les embases sont proposées avec des broches mâles ou femelles. Les modèles à une rangée avec 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 positions sont proposés en version verticale ou à angle droit. Les modèles à double rangée de 6 positions et à triple rangée de 9 positions sont proposés en version verticale.
Caractéristiques du produit
- Verrouillage classique
- Les broches mâles et femelles peuvent être combinées dans le même boîtier
- Polarisation positive et identification de la cavité arrière
- Adapté aux applications de fil-à-fil, de fil-à-panneau et de fil-à-carte
- Diamètre d'isolant jusqu'à 0,200 (5,08)
- Compatible avec les contacts MATE-N-LOK standard pour les tailles de fil 30-10 AWG (0,05-5,0 mm²)
- Peut être transformé en système étanche aux éclaboussures (IP57) en utilisant des joints et des contacts en option.
- Conforme au test au fil incandescent requis par la norme CEI/EN 60335-1 5e édition : appareils ménagers et similaires – sécurité et UL 94 V-0.
Normes et applications
- CEI/EN 60335-1 5e édition : appareils électroménagers et similaires – sécurité
- UL 94 V-0
- Certifié UL, fichier E28476
- Certifié CSA, dossier LR7189
- Testé VDE (sauf embases)
- Appareils électroménagers
- Équipement de CVC
- Machines industrielles
- Autres produits exigeant une conformité aux normes CEI 60335-1 et UL 94 V-0
La brochure offre un aperçu des boîtiers et des embases de la gamme de connecteurs Universal MATE-N-LOK répondant à la fois au test au fil incandescent conformément à la norme CEI/EN 60335-1 5e édition : appareils électroménagers et similaires – sécurité et UL 94 V-0.