Connexion fiable – Facile à assembler
Nos connecteurs MATE-N-LOK ont un pas de 0,200 [5,08] et sont évalués à 250 V CA/CC et 19 A. Les connecteurs Universal MATE-N-LOK comprennent une combinaison de broches et de supports entremêlés dans les boîtiers de fiche et de capot afin d'obtenir d’excellentes performances électriques. Évalué à 600 V CA / CC et 19 A et disponibles dans les configurations de fil à fil, de fil à panneau et de fil à carte. Les boîtiers présentent une polarisation positive, un verrouillage positif et une identification de la cavité arrière pour un assemblage facile et résistant aux erreurs. Les contacts sont enfermés dans les boîtiers et sont amovibles pour une flexibilité du système. Nos connecteurs Universal MATE-N-LOK offrent de nombreuses options, notamment des boîtiers circulaires, à collerettes, cloisonnés, étanches et colorés dans divers matériaux (y compris conformes aux fils incandescents) pour offrir des solutions dans le cadre de nombreuses applications diverses.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
- Ligne centrale 0,250 [6,35]
- 600 V CA ou CC, 19 A maximum
- Calibres de fil 30-10 AWG
- Disponible en étain ou plaqué or
- 2 à 10 positions en ligne
- Matrice 6 ; 9 ; 12 ; 15
- Fil à fil (1 à 15 positions)
- Fil à carte (2 à 15 positions)
- Pas 0,200 [5,08]
- Évalué 250 V CA / CC et 19 A
Caractéristiques des connecteurs Universal MATE-N-LOK
.250
Ligne centrale
30-10
Calibres de fil AWG
600
V CA ou CC, 19 A maximum
Spécifications produit
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
-
Spécification du produit 108-1031
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
-
Spécification du produit 108-1031-1
Joint anti-éclaboussures, connecteurs Universal MATE-N-LOK
-
Spécification du produit 108-1053
Embases de carte imprimée Universal MATE-N-LOK
-
Spécification du produit 108-1000
Connecteurs Commercial MATE-N-LOK
-
Spécification du produit 108-1077
Embases de carte imprimée Commercial MATE-N-LOK
- Spécification de l'application 114-1010
Produits phares
Boîtiers et embases Universal MATE-N-LOK
-
Matériau de fil incandescent, V-0
Les embases et boîtiers de prise et de capot Universal MATE-N-LOK sont disponibles dans un matériau répondant aux exigences du test au fil incandescent (GWT) selon la norme CEI 60335-1 5e édition (750 °C, sans flamme), ainsi qu’aux exigences de la norme UL 94 V-0.