Répondre aux exigences de Glow Wire
Plusieurs styles et configurations de boîtiers de connecteurs et d’en-têtes sont disponibles dans un matériau spécial compatible Glow Wire. Sont incluses des solutions fil-à-fil dans le montage sur panneau, la suspension libre et les connecteurs fil-à-carte dans les options verticales ou à angle droit avec différents espacements centraux et valeurs nominales de courant disponibles. Les configurations de conception supplémentaires comprennent des boîtiers circulaires, à collerettes, scellés et colorés pour fournir une solution pour presque toutes les applications des appareils électroménagers, tels que les moteurs électriques, les éléments de chauffage et de refroidissement fiables. Glow Wire est un test requis par iec/EN 60335-1 5e édition : Appareils électroménagers et similaires – Sécurité. Cette norme est devenue une exigence en 2001 pour les appareils électroménagers vendus en Europe. Par conséquent, il est d’une importance primordiale dans cette région, mais les entreprises d’Asie-Pacifique et américaines doivent également se conformer pour servir les fabricants mondiaux d’appareils électroménagers.
Caractéristiques du produit
Connecteurs compatibles avec les fils incandescents
- Test d’allumage du fil incandescent (GWIT) d’au moins 775 °C
- Exige que les tests soient effectués sur trois plaques de matériau afin de satisfaire à la CEI 60335-1 5e édition
- Indice d’inflammabilité du fil incandescent (GWFI) d’au moins 850 °C et GWT NF testé
- Réduit le temps et les dépenses associés aux tests de produit final sur des pièces moulées
- Offert en matériau V2 et/ou V0 Glow Wire
- Une gamme de produits adaptable et polyvalente qui peut être utilisée dans une large gamme d’applications
Test de fil incandescent (GWT)
Nos produits Glow Wire sont conformes aux exigences de l’industrie. Nous évaluons les performances des produits à l’aide de tests rigoureux et répondons aux spécifications du test IEC Glow Wire sur l’inflammabilité des matériaux et la résistance au feu. Le test peut être effectué sur des produits finis, des plaques de test de matières premières, des produits utilisés par une personne ou des produits qui fonctionnent seuls.
Connecteurs compatibles avec les fils incandescents
Produits phares
-
Connecteurs Power Key 5 mm
Offre des connecteurs fil-à-carte composés de boîtiers de fiche pour les assemblages de fils et de connecteurs de PCB, avec une conception compacte avec une hauteur accouplée de 20,7 mm avec assistance à la position du terminal.
-
Connecteurs Economy Power
Un système de connecteur à sertissage à une rangée composé de boîtiers de fiche, de contacts et d’en-têtes, basé sur une ligne médiane de 2,5 mm (pas de 0,098 pouce), offrant une solution très compacte.
-
Connecteurs GRACE INERTIA 2.5
Les connecteurs GRACE INERTIA de nouvelle génération de TE avec un pas de 2,5 mm, présentent des concepts de conception avancés pour faciliter une connexion plus stable, fiable et durable.
-
Connecteurs Power Double Lock
Disponible en configurations fil-à-fil, en suspension libre, sur panneau et fil-à-carte.
-
Connecteurs Power Triple Lock
Conçu avec des applications d’alimentation et de signal évaluées à 600 VCA / VCC et jusqu’à 20 A avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que TPA (dispositif d’assurance de position de terminal) et CPA (assurance de position de connecteur).
-
Connecteurs de signal à double verrouillage
Connecteurs compacts à une seule rangée disponibles dans les configurations fil-à-fil et fil-à-carte.
-
Connecteurs Universal MATE-N-LOK
Un connecteur robuste et très fiable qui utilise une combinaison de broches et de prises dans les boîtiers de fiche et de capuchon pour obtenir des performances électriques maximales.
-
Connecteurs VAL-U-LOK
Offre des connexions fil-à-fil et fil-à-carte avec contacts sur un pas central de 0,165 » [4,20 mm], avec des courants nominaux allant jusqu’à 9 A par ligne et une tension nominale maximale de 600 VCA.







TE Connectivity s’engage à fournir une gamme de produits pour aider les clients d’appareils à répondre aux exigences d’inflammabilité de la norme IEC 60335-1.
- Connecteurs compatibles avec les fils incandescents,
- Livre blanc
Sélectionner des applications
Applications supplémentaires
Ventilateurs et capots
Fours micro-ondes
Chauffe-eau et chaudières
Distributeurs