![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/aut-hems-pcon-hv-terminals-family-3a.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bornes haute tension pour systèmes d’interconnexion HT à protection tactile
Nos produits PCON comptent une gamme de bornes haute tension (HT) spécialement conçues pour répondre aux exigences accrues de connectivité dans les systèmes d'interconnexion haute tension des véhicules hybrides et entièrement électriques.
Principaux avantages
Bornes PCON haute puissance
Les systèmes d’interconnexions haute tension pour groupes motopropulseurs de véhicules hybrides et électriques, et applications auxiliaires, fonctionnent mieux avec des bornes haute puissance correspondantes. Caractéristiques de notre nouvelle gamme de bornes haute puissance PCON :
- Large éventail de fils et de courants : les bornes haute puissance gèrent les fils de 5 mm2 à 95 mm2 et les courants continus jusqu’à 400 ampères
- Faibles forces d’accouplement/vibrations élevées : pour une facilité d’assemblage et une résistance optimale aux vibrations
- Efficacité de conception : corps commun pour les versions 90° et 180°
Les systèmes d’interconnexions haute tension d’accouplement offrent une protection tactile conforme aux normes CEI 60529 IP2XB et UL-finger pour les applications de groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
![Système d’interconnexions AMP+ HVA 1200 HV et bornes PCON 12](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/story-hero-rendition/hems-PCON-terminals-portfolio-infographik.jpg)
Les bornes haute puissance PCON sont spécialement conçues pour répondre aux exigences accrues de connectivité dans les systèmes d'interconnexion haute tension des véhicules hybrides et entièrement électriques. Les bornes PCON sont appropriées aux systèmes d'interconnexion haute tension pour groupes motopropulseurs de véhicules hybrides et électriques et applications auxiliaires.
Données techniques
Les bornes et les systèmes d’interconnexion doivent être conçus pour permettre une connectivité haute tension allant jusqu’à 1 000 V CC.
Borne PCON 12 | Borne PCON 18 | Borne PCON 21 | |
---|---|---|---|
Angle d’accouplement | 90° / 180° | 90° / 180° | 90° / 180° |
Calibres de fil | 5 à 16 mm2 | 12 à 35 mm2 | 25 à 95 mm2 |
Plage de courant à 80 °C (facteur de dépréciation de 20 %) |
Jusqu’à 120 A | Jusqu’à 180 A | Jusqu’à 400 A |
Force normale du contact | Environ 3,3 N | Environ 3,3 N | Environ 3,5 N |
Plaquage du ressort | Argent/Nickel | Argent/Nickel | Argent/Étain/Nickel |
Plaquage du corps | Argent/Nickel | Argent/Nickel | Étain/Nickel |
Sertissage/Soudage | Sertissage | Sertissage | Sertissage |
Style de borne | Prise femelle | Prise femelle | Prise femelle |
Taille de languette (sans/avec protection tactile) | 10 x 1,2 mm/ 12 x 1,2 mm |
15 x 1,8 mm/ 18 x 1,8 mm |
15,5 x 3 mm/ 21 x 3 mm |
Plage de tension | Jusqu’à 1 000 V | Jusqu’à 1 000 V | Jusqu’à 1 000 V |
Température d’utilisation | 150 °C | 150 °C | 180 °C |
Capacité de charge de courant (80 °C) | 117 A | 180 A | 400 A |
Niveau de vibration | USCAR V1 | USCAR V1 | LV214, SG2 |
Spécification du produit | 108-32671 | 108-32683 | 108-94638 |
Spécification application | 114-162014 | 114-162015 |
114-94511 |
Numéro de dessin | 2840573 * / 2840575 * | 2840580 * / 2840578 * | 2317680 * / 2317017 * |
![Infographie de la gamme de bornes HEMS PCON](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/story-hero-rendition/hems-hva-1200-PCON-12-terminals-2.jpg)