Quand efficacité rime avec ergonomie
Le connecteur multiposition Positive Lock de TE connectivity avec des bornes à faible force d'insertion (X-LIF) a été développé pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'optimisation de la fabrication et de simplification des raccordements de pièces. Le connecteur à positions multiples a été conçu pour remédier à l'inefficacité que présente l'assemblage des connecteurs à une seule position. La fonction Positive Lock et le boîtier asymétrique permettent d'éviter les problèmes de qualité causés par une connexion incomplète ou raccordée incorrectement. Le connecteur Positive Lock permet un assemblage facile et ergonomique grâce à la combinaison d'un système de verrouillage innovant et de bornes de type F qui requièrent une faible force de connexion (<15N/position).

Caractéristiques du produit
Largeur de la languette (po.) | 0,250 | Orientations | Droit |
Épaisseur de la languette (po.) | 0,032 | Types de sertissage | Sertissage « F » |
Calibre du fil (AWG) | 18-14 | Matériaux/Placage | Laiton étamé |
Courant continu max (A) | 15 | Disponible pré-isolé | Non |
Température de fonctionnement max (°C) | 110 | Normes et certifications | UL, VDE |
Effort de connexion entre le clip et la languette (N) | ≤15 | Indices d'inflammabilité de l'isolant | UL 94 V-0, fil incandescent |