De meilleurs raccordements pour les fils ou les conducteurs de forme irrégulière.

Les cosses et embouts SOLISTRAND sont spécialement conçus pour assurer des performances fiables et durables dans les environnements les plus difficiles. Les cosses SOLISTRAND sont résistantes à la corrosion, aux vibrations et présentent une résistance de rupture conforme aux limites des spécifications commerciales et militaires. Notre gamme SOLISTRAND comprend des cosses rondes, des cosses de type drapeau, des cosses de type fourche, des cosses de type crochet et des cosses de type languette avec collerettes, ainsi que des prolongateurs parallèles et des prolongateurs à sertir. Nous proposons également des pinces à sertir SOLISTRAND conçues pour garantir des sertissages uniformes et réguliers, ce qui facilite le contrôle de la qualité et permet d'obtenir des performances fiables.

Caractéristiques du produit

Cosses et embouts SOLISTRAND
  • Non isolé, placage d’étain
  • Calibres de fil : 26 AWG (0,1 mm2) – 600 MCM
  • Tension de fonctionnement : conçu pour gérer la tension nominale pour le fil assigné
  • Température nominale jusqu'à 170 °C
  • Répertorié UL, certifié CSA
  • De nombreuses cosses SOLISTRAND répondent aux exigences SAE AS7928, Type I, Classe 1 et 2, ou même les dépassent
  • Résistance à la corrosion et aux vibrations, résistance supérieure de rupture
  • Soudure brasée pour une résistance uniforme du métal autour de l'ensemble de la zone du fût à sertir assurant une résistance aux environnements industriels difficiles. La soudure brasée empêche également les fils pincés
  • Le sertissage en « W » offre d’excellentes performances électriques et une résistance de rupture plus élevée
  • Les dentelures à l’intérieur du fût à sertir métallique offrent une résistance de traction optimale et une surface de contact électrique maximale après le sertissage
  • L’entrée conique du fût à sertir facilite l’insertion des fils

600

Taille de fil maximale de 600 MCM

170°

Température de fonctionnement maximale

MIL

Homologations MIL-SPEC, UL et CSA

Sélection d'applications

Cosses et embouts SOLISTRAND