Cosses et embouts préisolés : une connexion efficace

Les cosses et embouts PLASTI-GRIP sont pré-isolés et spécialement conçus pour permettre la réalisation de connexions électriques isolées et peu coûteuses. Ces cosses sont dotées d'un corps en cuivre à haute conductivité et d'un isolant en PVC à code couleur, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications commerciales. L'outillage nécessaire pour la mise en œuvre est spécialement conçu pour assurer une installation rapide et efficace. Le fil et le fût à sertir forment une liaison solide à haute conductivité avec une excellente résistance à la traction, tandis que le placage en étain améliore la résistance à la corrosion. Grâce à leur qualité, leurs performances et leur simplicité d'installation, les cosses PLASTI-GRIP sont idéales pour diverses applications industrielles. La plupart des composants sont approuvés UL et CSA et sont disponibles en plusieurs styles de languette, tailles de bornage et gammes de fils allant de 22 AWG à 2/0.

Caractéristiques du produit

Cosses et embouts PLASTI-GRIP

Voir les produits

 

Isolation Isolant PVC Approbations UL/CSA
Caractéristiques Installation facile
Type de sertissage Sertissage en « C » ou TetraCrimp
Calibres de fil 0,26 – 76 mm2 (22 à 2/0 AWG) Tension nominale 600 V
Placage Étain Température nominale 150 °C
Matériaux Alliage de cuivre Extrémités Ronde, fourche ; prolongateurs bout-à-bout et parallèles

Caractéristiques du produit

Cosses et embouts PLASTI-GRIP

  • Installation facile avec l'outillage TE ; performance de sertissage garantie
  • L'isolant offre une bonne résistance diélectrique et vient compléter l'isolation du fil, de sorte qu'aucun fil nu n'est exposé.
  • Sertissage en « C » spécialement conçu par TE pour un sertissage qui tient longtemps
  • L'entrée de fil en forme d'entonnoir au niveau de la cosse empêche les brins de fil de se retourner et permet une insertion rapide du fil lors d'une production à grande vitesse
  • Les dentelures dans le fût à sertir assurent un contact maximal et procurent une excellente résistance à la traction
  • Adopté par tous les marchés
brochure-cosses-et-embouts-industriels
Consultez la brochure de référence des cosses et embouts industriels
échantillons
Pourquoi ne pas les tester avant de les acheter ? Découvrez nos solutions par vous-même.

Des connexions efficaces

Les outils d'application PLASTI-GRIP de TE ont été développés pour assurer des sertissages uniformes et de haute qualité. L'outil et la cosse ont été conçus ensemble pour faciliter et accélérer l'application tout en assurant une pression de sertissage précise pour chaque taille de fil. La gamme PLASTI-GRIP comprend des cosses ronde, des cosses à fouche, des cosses fourche à ergots, des cosses rectangulaires fendues mais aussi des prolongateurs parallèles et bout-à-bout.

 

Dans le domaine de l'assemblage électrique, peu de choses semblent plus simples que de sertir des fils dans des cosses. Une pince à sertir comprime fermement le fût autour des brins du fil dénudé, formant un métal homogène. Cette simplicité explique pourquoi les cosses sans soudure restent l'un des connecteurs les plus populaires sur le marché depuis plus de soixante-dix ans. Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus.

SERTISSAGE DES COSSES – L'importance d'utiliser le bon outil (livre blanc)
  1. Bornes et épissures : la base d’un avenir connecté (anglais)

La création d’un monde plus productif et plus connecté où l’automatisation industrielle commence par le respect des principes de base. Découvrez comment les bornes et les épissures contribuent à accroître le rendement énergétique et l’automatisation industrielle.

formulaire pour le service client
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.

Foire aux questions

Cosses et embouts PLASTI-GRIP

Q : Est-il possible de combiner des fils dans les cosses PLASTI-GRIP ?

R : Oui, c'est possible, du moment que le diamètre total de la CMA (zone de mil circulaire) et de l'isolation est conforme aux spécifications.

 

Q : Les cosses TE PLASTI-GRIP sont-elles conformes aux normes MIL ?

R : Non, les cosses PLASTI-GRIP ne sont pas homologuées pour l'armée. La plupart des cosses PIDG et SOLISTRAND sont certifiées SAE AS7928.

 

Q : Quelle cosse doit être utilisée dans les applications supérieures à 105 Celsius ?

R : Utilisez les cosses STRATO-THERM (catalogue 82011).

 

Q : Pourquoi les cosses PLASTI-GRIP peuvent-elles supporter 600V et les cosses PIDG seulement 300V ?

R : Il n'y a pas de manchon métallique supplémentaire pour supporter le sertissage.

 

Q : Pourquoi n'y a-t-il pas de hauteur de sertissage indiquée pour les cosses PLASTI-GRIP ?

R : La géométrie des pinces à sertir TE garantit le sertissage parfait sur les cosses PLASTI-GRIP.

Autres applications

 
  • Instruments/contrôles
  • Appareillage
  • Alimentations
  • Tableaux électriques
  • Transports
  • Réparation, entretien et installation