Application
Connectivité des moteurs
TE Connectivity (TE) est votre expert pour tous les types de connexions de moteurs industriels. Quel que soit le moteur industriel que vous fabriquez, TE vous aidera à économiser du temps et de l’argent en collaborant avec vous afin de sélectionner la solution complète pour votre application.
De la première idée à la conception finale
Les moteurs d’aujourd’hui sont de plus en plus compacts, tout en offrant plus de fonctions que jamais. Et compte tenu de l’augmentation des volumes de données impliqués, il est essentiel de disposer de connexions de transfert absolument fiables qui fonctionnent aux vitesses les plus élevées possibles. Lorsque l’interface interne de données et d’alimentation peut être connectée rapidement, de manière fiable et efficace, la productivité augmente et les entreprises se développent. Des connecteurs standard éprouvés et des câbles préassemblés personnalisés à l’extérieur, aux dernières innovations en matière de capteurs et de fils magnétiques à l’intérieur du moteur. De la première idée à la conception finale, vos experts en moteurs industriels TE fournissent le service que vous attendez à chaque étape du processus, où que vous soyez. Lisez la suite ci-dessous pour voir comment nos produits peuvent être utilisés dans la conception de vos moteurs industriels aujourd’hui.
Connecteur d’interface moteur
Les connecteurs d’interface moteur régulent l’entrée et la sortie de puissance et sont essentiels au fonctionnement des moteurs dans les applications industrielles. Nos produits qui s’intègrent dans ces applications offrent une connectivité fiable dans les environnements difficiles et peuvent résister aux vibrations et au bruit élevés.
Voir également les connecteurs de micromoteur
-
Connecteurs de micromoteur
Largement reconnus sur le marché des servomoteurs et applicables aux environnements industriels difficiles. Les dernières solutions de connexion comprennent un connecteur de codeur à 9 positions et un connecteur d’alimentation et de freinage 4 + 2.

Câblage interne
Les produits de câblage interne peuvent vous aider lors de vos conceptions avec des gaines étanches et protégées et des produits de terminaux et d’épissures qui peuvent garantir des performances ultimes.

Identification et étiquetage
TE propose des solutions complètes d’identification et d’étiquetage de câbles pour un large éventail d’industries et d’applications. Notre gamme de produits d’étiquetage et d’identification de fils présente des options flexibles, y compris des étiquettes de câblage et de câbles à dos adhésif, des manchons thermorétractables, des marqueurs de câbles et des systèmes matériels/logiciels pour la personnalisation sur site. Voir ci-dessous pour découvrir les produits phares des applications de connectivité moteur.

Capteurs et dispositifs de rétroaction pour moteurs
Les résolveurs industriels servent de dispositif de rétroaction sur les moteurs dans les moteurs industriels en permettant au système de suivre les changements de vitesse et de maintenir constamment la précision et le contrôle. La fiabilité dans des conditions environnementales extrêmes, ainsi que la haute précision et les faibles exigences d’espace, complètent les caractéristiques favorables.
En outre, nos solutions de capteurs couvrent une large gamme d’applications de mesure, de contrôle et de compensation de la température. L’apprentissage automatique, la surveillance de l’état des équipements et la maintenance préventive font partie des applications qui peuvent être soutenues par nos capteurs, lesquels permettent la prochaine génération de technologies axées sur les données, IIOT et Smart Factory.

Terminaisons de fil magnétique
Lorsque vous raccordez des moteurs ou d’autres applications de fils magnétiques, TE peut offrir une vaste gamme de solutions spécialement conçues pour raccorder le fil magnétique, que vous utilisiez du fil de cuivre, d’aluminium ou une combinaison des deux.

En savoir plus
Applications moteur desservies
Servomoteur
Les servomoteurs sont de plus en plus populaires en raison de leur rendement élevé, en particulier dans les systèmes de manutention et à l’intérieur des machines. Avec l’intégration des commandes, les servomoteurs remplacent de plus en plus les systèmes hydrauliques. De l’intérieur à l’extérieur, nous pouvons vous proposer une automatisation du processus de terminaison du fil magnétique, des résolveurs pour une rétroaction fiable et une grande variété de connecteurs circulaires et rectangulaires fiables pour toute taille de moteur et de nombreuses applications différentes.
Moteur linéaire
Les systèmes linéaires répondent au besoin de faible frottement et de grande flexibilité. Ces moteurs peuvent être trouvés dans une grande variété d’industries et d’applications, de la robotique aux applications d’emballage, en passant par la transformation. Pour faciliter l’installation des moteurs linéaires, nous pouvons fournir une large gamme de solutions de connexion rapide, qui permettent des installations faciles et rapides, tout en offrant des performances fiables dans le temps.
Moteur à axe
Stimulés par les progrès des machines-outils, qui exigent une précision et une fiabilité élevées, les moteurs à axes deviennent le cœur des systèmes de production modernes, fournissant ainsi des produits finis de haute qualité. Nous pouvons vous proposer une technologie de résolveur fiable et des systèmes de connexion hybrides adaptés pour prendre en charge un contrôle précis et une rétroaction fiable dans les environnements difficiles. Qu’ils soient de forme circulaire ou rectangulaire, nos connecteurs vous offrent la souplesse de conception adaptée à vos besoins.
Moteur pas-à-pas
Ces moteurs pas à pas généralement compacts et à faible coût offrent un positionnement précis et un contrôle de la vitesse. Parmi les applications habituelles, citons les imprimantes 3D, les systèmes CNC, les plates-formes de caméras et les traceurs X, Y. De l’interconnexion rectangulaire en plastique standard éprouvée aux connecteurs circulaires métriques durs, nous proposons une gamme complète de connecteurs pour construire le moteur de votre choix.