Cosses et embouts PIDG : durables, résistants aux vibrations et fiables sur le terrain
Les cosses PIDG sont conçues pour offrir une fiabilité constante, même dans les environnements les plus difficiles où les vibrations et les mouvements de fils sont importants. Elles sont dotées d'un corps isolé en nylon ou en PVC et d'un manchon métallique qui se resserre sur l'isolant du fil pour un meilleur maintien. Le fût, conçu pour résister aux vibrations, permet une grande flexibilité dans toutes les directions sans compromettre l'isolant du fil ou le conducteur. Des millions de cosses et d'embouts PIDG restent en service pendant des années après leur installation, ce qui démontre la rigueur des tests et de la recherche sur lesquels reposent leur conception et leur fabrication. La plupart des cosses PIDG répondent aux exigences SAE AS7928, type II, classe 1.
Caractéristiques du produit
Cosses et embouts PIDG
Isolation | Nylon, PVC, PVF2 (résistant aux rayonnements) | Approbations | UL/CSA, Mil-Spec |
Caractéristiques | Meilleure résistance aux vibrations - le fil peut se plier dans n'importe quel sens sans être endommagé |
Type de sertissage | Sertissage en « C » ou TetraCrimp |
Calibres de fil | 0,12 – 6,64 mm2 (26 à 10 AWG) | Tension nominale | Cosses 300 V Embouts 600 V et (signes 1 000 V) |
Placage | Étain | Température nominale | Nylon et PVC : 105 °C, PVF2 : 150 °C |
Matériaux | Alliage de cuivre | Extrémités | Tous les types de languettes ; prolongateurs bout-à-bout |
Avantages
- De multiples cosses et embouts PIDG sont homologués pour l'armée : ASM7928
- Résistant aux vibrations : le fil peut se plier dans n'importe quel sens sans être endommagé
- L'isolant repousse les hydrocarbures (graisses, huiles, etc.) et possède une résistance diélectrique élevée.
- Les rainures dans le fût à sertir métallique assurent un contact électrique maximal et une résistance à la traction avec le conducteur
- L'entrée de fil en forme d'entonnoir empêche les brins de fil de se retourner et permet une insertion rapide du fil lors d'une production à grande vitesse
- Les manchons isolant et l'outillage disposent d'un code couleur correspondant à la taille de fil de manière à les identifier facilement
Le guide est consacré aux cosses fermées sans soudure. Il donne des indications pratiques à travers des illustrations simples et claires qui aident l'utilisateur à obtenir systématiquement un sertissage parfait de la cosse ou de l'embout. Le guide illustre les choses à faire et à ne pas faire en matière de sertissage et souligne les avantages d'utiliser des câbles, des cosses et des outils adaptés, provenant de la vaste gamme de produits de TE Connectivity.
Sertissage fiable
La conception des matrices de sertissage et la construction de la cosse permettent une épaisseur d'isolation uniforme sous pression de sertissage, transmettant la pression uniformément au centre de la zone de sertissage. Cela permet d'obtenir un sertissage et une cosse, semblables en apparence et en performance. Les cosses PIDG sont disponibles avec une plage ronde, à fourche, à fourche à ergots, ronde fendue, et plusieurs autres modèles et tailles existent.
Dans l'assemblage électrique, peu de tâches semblent aussi simples que de sertir des fils avec des cosses. Une pince à sertir comprime le fût de façon sécurisée autour des brins du fil dénudé, ce qui crée une connexion solide et uniforme. Cette simplicité a permis aux cosses sans soudure de devenir l'un des connecteurs les plus utilisés depuis plus de soixante-dix ans. Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus.
Outillage de mise en œuvre
Foire aux questions sur l'outillage
Cosses et embouts PIDG
Q.1 - Peut-on combiner des fils dans les cosses et embouts PIDG ?
Réponse : Oui, c'est possible, du moment que le total de la CMA (zone de mil circulaire) et de l'isolant est conforme aux spécifications.
Q.2 - Les cosses PIDG sont-elles conformes aux normes MIL ?
Réponse : Oui, la plupart d'entre elles respectent ou dépassent la norme MIL-T-7928, type II, classe 1.
Q.3 - Pourquoi les cosses PIDG peuvent-elles supporter seulement 300 V alors que les cosses PLASTI-GRIP peuvent supporter 600 V ?
Réponse : Parce que le manchon en cuivre supplémentaire est proche de l'extrémité du manchon.
Q.4 - Quel est l'avantage de ce manchon en cuivre ?
Réponse : Il fournit un support circonférentiel pour l'isolant du fil et permet au fil de se plier dans n'importe quelle direction, sans effilocher l'isolation du fil ou rompre le conducteur.
Q.5 - Pourquoi n'y a-t-il pas de hauteur de sertissage indiquée pour les cosses PIDG ?
Réponse : La géométrie des pinces à sertir de TE garantit le sertissage parfait des cosses PIDG.