Assemblages de câbles Sliver, SlimSAS, SlimSAS LP et MCIO
Notre gamme d'interconnexions câblées internes comprend les assemblages de câbles Sliver, SlimSAS, SlimSAS Low Profile (LP) et Mini Cool Edge IO (MCIO). Ces produits fournissent des canaux hautement performants tout en offrant la possibilité de choisir où/comment utiliser les signaux dans votre système. Les produits Sliver, y compris les versions pour SFF-TA-1002, peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, débits de données et protocoles, notamment PCI Express, SAS et Ethernet. Les solutions SlimSAS et SlimSAS LP offrent la possibilité d'utiliser des câbles PCIe Gen 4. MCIO prend en charge PCIe Gen 5.
Assemblages de câbles à tirette Sliver pour les prises femelles SFF-TA-1002
En plus des assemblages de câbles à bouton-poussoir Sliver déjà disponibles, TE introduit des assemblages de câbles à tirette Sliver qui sont interopérables avec les prises femelles standard SFF-TA-1002 et qui peuvent répondre aux exigences en matière d’intégrité du signal PCIe Gen 5. Ces nouveaux produits permettent d'offrir des solutions d’assemblage de câbles d’extension de port à blindage EMI 168p, PCle CEM et OCP NIC pour la communication de données à haute vitesse et haute densité.
Principales caractéristiques
- Débits de données : jusqu’à 32G NRZ avec une feuille de route vers 56G NRZ (112G PAM-4)
- Configurations : disponibles en configurations 1C, 2C et 4C
- Positions : disponibles en positions 56, 84 et 140
Principaux avantages
- La conception optimisée facilite le déverrouillage
- L'interface d'accouplement robuste permet un accouplement aveugle
- Prise en charge des applications à haute vitesse et à haute densité
- Des performances exceptionnelles en matière d'intégrité du signal pour répondre à la norme PCle Gen 5
Applications phares
- Centre de données
- Équipement réseau
- Serveurs
- Commutateurs
- Routeurs
- Calcul de haute performance (HPC)
- Périphériques de stockage
- Stations de base sans fil et radios