Application
Solutions pour serveurs
Les solutions fiables d’interconnexion de serveurs de TE fonctionnent avec tous les types de configurations et d’architectures de serveurs.
Solutions pour toutes les configurations de serveur. Les serveurs sont la vie du centre de données. Prenez soin d’eux avec les solutions d’interconnexion de serveurs de TE. Nos produits de fonds de panier, de carte-à-carte, d’E/S, d’alimentation et de câbles en cuivre permettent de mettre en place de nouvelles architectures de serveurs qui répondent aux besoins de l’industrie en matière de bande passante plus élevée et de gestion thermique améliorée. TE propose une gamme complète de produits complémentaires pour simplifier le processus de conception de toute configuration de serveur, répondant aux demandes des opérateurs de centre de données.
PCIe Gen 4
PCIe Gen 5
Solution Mid-Board à grande vitesse
Connecteurs de fond de panier haut débit
Résistances montées en surface
Interconnexions d’E/S enfichables
Résistances traversantes
Câbles préassemblés en cuivre
Connecteurs d’alimentation
Interrupteurs tactiles
Commutateurs DIP et SIP
Fiches femelles LGA
PCIe Gen 4
Les connecteurs CEM PCIe Gen 4 (Card Electromechanical) sont compatibles avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express, les débits de données peuvent atteindre jusqu’à 16 GT/s, avec la même interface d’accouplement et le même encombrement que les connecteurs PCIe précédents.

PCIe Gen 5
Les connecteurs CEM PCIe Gen 5 (Card Electromechanical) sont compatibles avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express, les débits de données peuvent atteindre jusqu’à 32 GT/s, avec la même interface d’accouplement et le même encombrement que les connecteurs PCIe précédents.

Solution Mid-Board à grande vitesse
Notre nouveau système d’interconnexion câblé interne Sliver fournit une solution aux défis liés à l’augmentation du débit de données. Il est flexible, robuste et offre une intégrité optimale du signal, tout en économisant de l’espace et en réduisant les coûts de conception.

Connecteurs de fond de panier haut débit
L’augmentation des exigences en matière de bande passante nécessite des connecteurs à grande vitesse plus performants. La gamme d’interconnexions de fond de panier de 6,25 à plus de 25 Gbit/s de TE fournit les connexions nécessaires pour maintenir le flux de données.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Interconnexions d’E/S enfichables
Les cages et les connecteurs d’E/S enfichables de TE prennent en charge les normes Fibre Channel, InfiniBand et Ethernet dans QSFP+, SFP+ et d’autres interfaces pour des débits de données allant jusqu’à 100G.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Câbles préassemblés en cuivre
Les câbles préassemblés en cuivre de TE transmettent alimentation, vidéo, audio, RF et données haute vitesse. Ils peuvent même offrir une protection contre la foudre.

Connecteurs d’alimentation
Notre grande variété de types de connecteurs d’alimentation, de câblage et de bus spécialisés, et nos excellentes capacités de conception conviennent parfaitement à votre application unique.

Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Fiches femelles LGA
Les fiches femelles LGA (Land grid array) fournissent une interconnexion électrique compacte entre le processeur et les circuits imprimés (PCB). Le nombre de broches augmente à mesure que la puissance de calcul augmente. Une plaque de fixation robuste fournit une interconnexion fiable au boîtier du microprocesseur et limite l’inclinaison du circuit imprimé pendant la compression pour assurer une connexion fiable.

Les serveurs sont le cœur du réseau de données. TE Connectivity (TE) offre les solutions dont vous avez besoin pour maintenir vos serveurs en fonctionnement. Nos solutions de fonds de panier, de carte-à-carte, d’E/S, d’alimentation, de câbles en cuivre et de fibres optiques permettent de mettre en place des architectures de serveurs qui répondent aux besoins de l’industrie en matière de bande passante plus élevée et de gestion thermique améliorée.

Application
Solutions pour serveurs
Les solutions fiables d’interconnexion de serveurs de TE fonctionnent avec tous les types de configurations et d’architectures de serveurs.
Solutions pour toutes les configurations de serveur. Les serveurs sont la vie du centre de données. Prenez soin d’eux avec les solutions d’interconnexion de serveurs de TE. Nos produits de fonds de panier, de carte-à-carte, d’E/S, d’alimentation et de câbles en cuivre permettent de mettre en place de nouvelles architectures de serveurs qui répondent aux besoins de l’industrie en matière de bande passante plus élevée et de gestion thermique améliorée. TE propose une gamme complète de produits complémentaires pour simplifier le processus de conception de toute configuration de serveur, répondant aux demandes des opérateurs de centre de données.
PCIe Gen 4
PCIe Gen 5
Solution Mid-Board à grande vitesse
Connecteurs de fond de panier haut débit
Résistances montées en surface
Interconnexions d’E/S enfichables
Résistances traversantes
Câbles préassemblés en cuivre
Connecteurs d’alimentation
Interrupteurs tactiles
Commutateurs DIP et SIP
Fiches femelles LGA
PCIe Gen 4
Les connecteurs CEM PCIe Gen 4 (Card Electromechanical) sont compatibles avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express, les débits de données peuvent atteindre jusqu’à 16 GT/s, avec la même interface d’accouplement et le même encombrement que les connecteurs PCIe précédents.

PCIe Gen 5
Les connecteurs CEM PCIe Gen 5 (Card Electromechanical) sont compatibles avec toutes les générations de conceptions de signalisation PCI Express, les débits de données peuvent atteindre jusqu’à 32 GT/s, avec la même interface d’accouplement et le même encombrement que les connecteurs PCIe précédents.

Solution Mid-Board à grande vitesse
Notre nouveau système d’interconnexion câblé interne Sliver fournit une solution aux défis liés à l’augmentation du débit de données. Il est flexible, robuste et offre une intégrité optimale du signal, tout en économisant de l’espace et en réduisant les coûts de conception.

Connecteurs de fond de panier haut débit
L’augmentation des exigences en matière de bande passante nécessite des connecteurs à grande vitesse plus performants. La gamme d’interconnexions de fond de panier de 6,25 à plus de 25 Gbit/s de TE fournit les connexions nécessaires pour maintenir le flux de données.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Interconnexions d’E/S enfichables
Les cages et les connecteurs d’E/S enfichables de TE prennent en charge les normes Fibre Channel, InfiniBand et Ethernet dans QSFP+, SFP+ et d’autres interfaces pour des débits de données allant jusqu’à 100G.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Câbles préassemblés en cuivre
Les câbles préassemblés en cuivre de TE transmettent alimentation, vidéo, audio, RF et données haute vitesse. Ils peuvent même offrir une protection contre la foudre.

Connecteurs d’alimentation
Notre grande variété de types de connecteurs d’alimentation, de câblage et de bus spécialisés, et nos excellentes capacités de conception conviennent parfaitement à votre application unique.

Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Commutateurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules commutateurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Fiches femelles LGA
Les fiches femelles LGA (Land grid array) fournissent une interconnexion électrique compacte entre le processeur et les circuits imprimés (PCB). Le nombre de broches augmente à mesure que la puissance de calcul augmente. Une plaque de fixation robuste fournit une interconnexion fiable au boîtier du microprocesseur et limite l’inclinaison du circuit imprimé pendant la compression pour assurer une connexion fiable.

Les serveurs sont le cœur du réseau de données. TE Connectivity (TE) offre les solutions dont vous avez besoin pour maintenir vos serveurs en fonctionnement. Nos solutions de fonds de panier, de carte-à-carte, d’E/S, d’alimentation, de câbles en cuivre et de fibres optiques permettent de mettre en place des architectures de serveurs qui répondent aux besoins de l’industrie en matière de bande passante plus élevée et de gestion thermique améliorée.