![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/rf-cable-hero-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Garantir l'intégrité du signal avec les assemblages de câbles RF
Les assemblages de câbles RF sont pré-construits en usine à des tailles personnalisées pour servir une grande variété d'applications RF, y compris les tests, la transmission et la réception de signaux. Conçus pour transporter un signal RF le long de son contact central (souvent constitué de cuivre ou d’un autre élément hautement conducteur), ils peuvent acheminer une variété de signaux de la source à un emplacement souhaité avec un minimum d’interférences ou de pertes.
Les ingénieurs d’essai et les responsables de la maintenance doivent gérer les coûts et les risques lors de la création de capacités de test et du suivi des programmes hérités. Les organisations aérospatiales et de défense du monde entier doivent constamment apprendre et intégrer de nouvelles technologies RF et sans fil. Parallèlement, elles doivent gérer de nouveaux mandats d’entreprise ou gouvernementaux souvent non inscrits au budget, et même entretenir les anciens équipements de test pendant des années, sur une période plus longue que celle initialement prévue. Les assemblages de câbles RF de TE Connectivity (TE) sont préconstruits pour prendre en charge les raccords coaxiaux et micro-coaxiaux, dans une grande variété de gammes de fréquences, afin de répondre à vos besoins opérationnels spécifiques. Avec une faible perte de signal, d’excellentes valeurs de perte de retour et une bonne stabilité, ces assemblages de câbles garantissent des mesures et une surveillance précises dans toute une série d'applications.
Nouveaux produits phares
Assemblages de câbles RF haute fréquence 70 GHz
- Performances précises et constantes
- Raccordement fileté à toute épreuve
- Vaste réseau de distribution
- Meilleur support client et sur le terrain du secteur
- Prix compétitif et livraison rapide
- Large gamme de produits pour répondre aux besoins les plus divers
![assemblages de câbles rf 70 ghz](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/70ghz-rf-cable-assemblies.jpg)
Assemblages de câbles micro-coaxiaux RF
Les prises femelles et les assemblages de câbles micro-coaxiaux de TE Connectivity (TE) sont compatibles avec nos antennes pour offrir une solution RF de bout en bout à un prix compétitif. Ces produits offrent d’excellentes performances électriques pour établir une connexion RF ou sans fil fiable vers un circuit imprimé principal dans une très large gamme d’applications, notamment l’électronique grand public, l’info-divertissement, les systèmes médicaux, les appareils électroménagers intelligents, etc. La présence mondiale de TE et son savoir-faire en matière d’ingénierie et de fabrication permettent une livraison rapide des échantillons et des produits de production de masse.
![assemblages de câbles micro-coaxiaux rf](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/micro-coaxial-rf-cable-assemblies.jpg)
assemblages de câbles RF haute fréquence
Les nouveaux connecteurs et assemblages de câbles de test RF haute fréquence de TE Connectivity (TE) prennent en charge jusqu’à 67 GHz et peuvent fournir les performances fiables et élevées requises par les tests et mesures, et d’autres applications exigeantes. Cette nouvelle gamme de produits RF est l’une des plus performantes de l’industrie, avec une perte d’insertion et un VSWR extrêmement faibles. Nous facilitons l’obtention rapide de ces produits, avec des prix compétitifs et avec une livraison rapide.
![assemblages de câbles rf haute fréquence](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/high-frequency-rf-cable-assemblies.jpg)
Sélectionner des applications
assemblages de câbles RF
- Télécommunications
- Connectivité sans fil
- Smartphone