![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-hdmi-cable-assembly.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prises et connecteurs HDMI
L’interface multimédia haute définition (HDMI) est une spécification combinant la vidéo et l’audio dans une unique interface numérique. Nos connecteurs HDMI offrent une conception de verrouillage à friction qui assure un contact électrique sécurisé et une insertion et extraction des câbles en douceur pour une utilisation avec des lecteurs DVD, des lecteurs de télévision numérique (DVI), des décodeurs et d’autres appareils audiovisuels.
Caractéristiques du produit
Connecteur HDMI
- Blindage complet pour la protection contre les décharges électrostatiques
- Processus sans plomb disponible
- Disponible avec ou sans collerette de panneau
5Gbps
Bande passante
Les connecteurs et les ensembles de câbles TE HDMI offrent cinq gigabits par seconde de bande passante et les 19 positions permettent de prendre en charge la vidéo et l’audio multicanal.
Ce guide de référence rapide fournit une illustration des applications pour lesquelles ce produit est utilisé, une chronologie d’interconnexion vidéo d’entrée/sortie (E/S) du consommateur, une référence de dimension et une comparaison de taille, une liste complète des pièces avec les spécifications et les questions recommandées à poser lors de la conception.
Sélectionner des applications
Connecteur HDMI
- Télévisions numériques ou haute définition
- Décodeurs
- Consoles de jeux vidéo
- Lecteurs DVD
- Ordinateurs de bureau
Options de produits
Connecteurs HDMI et assemblages de câbles
-
Connecteurs de type A
Interface pour les produits électroniques grand public tels que la télévision numérique, les décodeurs et les lecteurs DVD. HDMI prend en charge la vidéo standard, améliorée ou haute définition.
-
Connecteurs de type C
Une version miniature de l’interface standard pour les produits électroniques grand public tels que la télévision numérique, les décodeurs et les lecteurs DVD. HDMI prend en charge la vidéo standard, améliorée ou haute définition.
-
Assemblages de câbles
Conforme à la spécification HDMI 1.3a et à une série compatible HDMI vers DVI. Conçu pour faciliter la rétrocompatibilité. Les configurations incluent la norme DisplayPort vers DVI, DisplayPort vers HDMI et DisplayPort vers VGA.