Les connecteurs Serial permettent d'assurer l'intégrité des signaux à des débits de données plus élevés dans les protocoles de communication en série. Notre gamme de connecteurs Serial à grande vitesse comprend des interfaces standard et offre également des taux de données et des protocoles variés. Notre connecteur Serial ATA (SATA) remplace le bus parallèle ATA en vue de répondre aux exigences croissantes en matière de bande passante et de performances. Nos connecteurs Serial Attached SCSI (SAS) permettent d'offrir des solutions de stockage pour les entreprises sous la forme d'un connecteur standard de petit format (SFF). Ils sont conçus pour assurer une signalisation différentielle et la performance des lecteurs. Nos connecteurs Mini-SAS assurent des vitesses de nouvelle génération pour les applications internes et externes, tout en respectant les normes SAS.
Interconnexions robustes pour les protocoles série haute vitesse
Dans les disques durs (HDD) et les disques SSD (Solid State Drives) pour ordinateurs personnels, nos connecteurs SATA offrent une liaison point-to-point avec une capacité de connexion à chaud et une large gamme d’options de hauteur et d’orientation. Dans les serveurs et les systèmes de stockage d’entreprise grand public, nos connecteurs SAS offrent une capacité de double port avec des vitesses de broche plus rapides et des taux de transfert maximaux de 12 Gbit/s. Dans les systèmes de stockage et de commutation de centres de données, notre connecteur mini-SAS HD interne offre une interface haute densité et haute vitesse de 12 Gbit/s, fournissant un débit de données agrégé de 48 Gbit/s par connecteur (12 G x 4 voies) avec une version capable de transférer un débit de données agrégé de 192 Gbit/s, dans une conception environ 30 % plus petite que celle des connecteurs mini-SAS internes conventionnels. Avec les connecteurs série haute vitesse de TE, vous bénéficiez de la conception haute performance d’une entreprise de premier plan dans le développement des normes d’E/S de stockage et de nouvelles normes d’interface.
LIENS POUR EN SAVOIR PLUS