Connexion vidéo haute qualité abordable
Les signaux S-Vidéo sont généralement connectés avec des connecteurs mini-DIN à quatre broches, en utilisant une impédance de terminaison de 75 ohms. Outre l’exigence d’impédance, ces câbles sont équivalents aux câbles mini-DIN ordinaires et peuvent être utilisés pour le transfert S-Vidéo. Les câbles S-Vidéo sont peu coûteux par rapport aux composants ou câbles de connecteurs numériques, en raison de leur large utilisation pour les lecteurs de DVD. Ils sont régulièrement disponibles là où les câbles à bande passante plus élevée ne le sont pas. Les fonctions de séparation des connecteurs S-Vidéo offrent un affichage plus net, et sur les cartes graphiques, presque tous les connecteurs de sortie TV sont S-vidéo, même en Europe. Cette technologie produit des images plus précises que la vidéo composite, transmise sous forme d’un signal unique sur un fil.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs S-Vidéo
- Joints avec des connecteurs mini-DIN à quatre broches
- Offre une impédance de terminaison de 75 ohms
- Connecteurs Y/C (luminosité/couleur) abordables et disponibles
Sélectionner des applications :
Connecteurs S-Vidéo
- TV, DVD et DVR
- Magnétoscopes haut de gamme
- Récepteurs TV numériques
- Consoles de jeux