Distribution de puissance fiable et optimisée
Les boîtiers et systèmes de distribution d’énergie électrique câblés de TE Connectivity (TE) contribuent à la prochaine évolution d’une structure de réseau d’alimentation fiable et optimisée. Le nombre croissant de fonctions dans les véhicules nécessite un réseau électrique plus fiable, polyvalent et flexible et nous proposons des solutions standard et personnalisées.
Aider à créer un système de connexion fiable et optimisé. Les systèmes câblés de distribution d’énergie électrique sont l’une des technologies clés intégrées à un ensemble de faisceaux de câblage de véhicule qui contrôle et distribue le flux de courant dans le réseau d’alimentation électrique. La gamme de boîtiers câblés de TE fournit des solutions flexibles et rentables pour les réseaux de véhicules complexes ou le câblage avec une large gamme de variantes pour les équipements. Notre expérience et nos compétences nous permettent de proposer des solutions spécifiques sur demande.




Systèmes câblés de distribution d’énergie électrique
-
Unité de distribution de batterie (EDR)
Modules de pré-fusible qui protègent les fils principaux du faisceau et permettent d’augmenter la durée de vie de la batterie. Nos modules sont conformes à la plupart des exigences des équipementiers automobiles et offrent un niveau de fiabilité élevé.
-
Barres de bus et terminaux
Barres de bus ou terminaux spécifiques développés pour les systèmes de distribution d’énergie.
-
Accessoires de boîte câblée
Périphériques en option pour le couvercle, les supports, etc.
-
Boîtes câblées avec barres de bus
Systèmes de distribution d’énergie qui combinent plusieurs protections et/ou fonctions de commutation et comprennent certaines fonctions reliées électriquement.
-
Composants du module
Dispositifs de protection ou de commutation de base. Il peut combiner différentes technologies de protection ou différents types de relais enfichables. Ils peuvent être un module autonome ou assemblés mécaniquement/électriquement avec d’autres appareils afin de créer un dispositif de distribution d’énergie complet.
- Autres boîtes câblées
TE a développé une grande variété de dispositifs de commutation et de support de protection adaptés à différentes gammes de bornes, grâce à nos compétences en matière de bornes et de connecteurs. TE propose des philosophies de module autonome ou d’architecture modulaire qui nous permettent de concevoir une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. TE peut également vous aider à répondre à des exigences spécifiques. Grâce à ses compétences et à son expertise en ingénierie, TE peut vous offrir les solutions économiques les plus adaptées à chacune de vos exigences.

Caractéristiques
- Dispositifs de protection et de commutation
- Solutions de fusible et de relais à fil direct
- Produits conformes à la plupart des technologies de fusibles et de relais enfichable
- Compatible avec la plupart des bornes et gammes de connecteurs standard
Avantages
- Compétences globales en composants électromécaniques
- Nous proposons des modules autonomes, des solutions intégrées et des concepts modulaires
- Produits standard et développement personnalisé

La qualité du sertissage commence par un bon outillage de mise en œuvre
Consultez un expert en outillage
La création d’une connexion par sertissage de qualité est essentielle pour offrir des performances et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes. Qu’il s’agisse du traitement de fils à faible ou grand volume, TE Connectivity (TE) vous propose une gamme complète d’outils d’application et une équipe de service sur le terrain mondiale. Nos experts produits compétents peuvent vous guider vers l’outillage adapté à vos besoins de production.