Solutions de cloison et traversantes
Les nouveaux connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever offrent une protection environnementale vitale pour les industries opérant dans des environnements difficiles. Le système de verrouillage ergonomique à levier permet un assemblage facile tandis que les dispositifs d’assurance de position des bornes (TPA) et d’assurance de position du connecteur (CPA) intégrés protègent contre le déverrouillage accidentel et garantissent un bon positionnement des contacts. Les attaches de montage sans outil, qu’il suffit de déposer et de faire coulisser, sont essentielles pour un raccordement correct des panneaux. Elles sont disponibles en 3 tailles.
Caractéristiques du produit :
Avantages des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever
- Offrez une connexion de signal et d’alimentation hybride scellée avec les options 16P et 24P pour les applications de cloison et traversantes.
- Choisissez la facilité d’assemblage avec le système de raccordement ergonomique à levier de verrouillage.
- Améliorez la rétention des bornes et assurez-vous d’un positionnement correct avec l’assurance de position des bornes (TPA) standard et protégez-vous contre le déverrouillage accidentel avec l’assurance de position des connecteurs (CPA).
- Réduisez les coûts d’application et le temps d’assemblage grâce à une conception de montage sans outil et à des attaches de montage qu’il suffit de déposer et de faire coulisser.
- Utilisez des bornes à broche et à douille éprouvées DEUTSCH, matricées et formées, de taille 12 et 20 et des bornes à broche et à douille AMPSEAL 16 à usage intensif, matricées et formées (HDSF), de taille 16. Approuvé Mil Standard C-39029.
- Protégez-vous contre l’eau et la poussière avec le niveau de protection IP6K7/IP6K9K.
- Choisissez la flexibilité de conception avec des options de couvercle d’habillement des fils à 90° et à 180° pour les besoins de regroupement des fils et de tubes annelés.
Un choix ergonomique et flexible pour les applications fil-à-fil.

Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL 16 Mini Lever ?
R : L’AMPSEAL 16 Mini Lever est un connecteur étanche à l’environnement, conçu pour les applications de câble-à-câble dans les applications de cloison et traversantes. Il est utilisé dans des applications en environnements difficiles, où même une petite dégradation de la connexion peut être critique.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?
R : Camion/autobus, construction, agriculture, mines, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs et deux-roues.
Q : Quelle est la plage de température des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?
A : -40° à 125 °C