Applications

Q : Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL 16 Mini Lever ?

R : L’AMPSEAL 16 Mini Lever est un connecteur étanche à l’environnement, conçu pour les applications de câble à câble dans les solutions de cloison et traversantes. Les connecteurs AMPSEAL 16 Mini lever sont utilisés dans des applications en environnements difficiles, où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

 

Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?

R : Camion/autobus, construction, agriculture, exploitation minière, véhicules d’urgence, foresterie, loisirs et deux-roues.   

 

Q : Quand dois-je utiliser les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?

R : Les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever offrent fiabilité et performances au niveau des cloisons, du châssis ou de la cabine. Les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception incluent le montage sur collerette, les agencements à plusieurs broches et la flexibilité de conception. Les connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever offrent au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs tailles de contacts à l’intérieur d’une seule coque. Des accessoires sont disponibles, y compris des capots.

Principales caractéristiques

Q : Quelles sont les principales caractéristiques des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?       

R : Principales caractéristiques des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever :

  • Ils acceptent les tailles de contact 12 (25 ampères), 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
  • Agencements à 16 et 24 cavités
  • Montage à collerette
  • Boîtier rectangulaire en plastique
  • Attache de montage sans outil qu’il suffit de déposer et de faire coulisser

Spécifications de fonctionnement

Q : Quelle est la plage de température des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?

R : -40° à 125 °C

 

Q : Quelle est la durabilité des connecteurs AMPSEAL 16 Mini Lever ?

R : Aucun défaut électrique ou mécanique après 50 cycles de raccordement et débranchement