Connecteurs pour caméra automobile

TE Connectivity (TE) fabrique des connecteurs coaxiaux hautes performances de 6 GHz pour caméras automobiles, afin de soutenir les derniers développements en matière de technologie de caméra automobile. Basée sur les très appréciés connecteurs MATE-AX et FAKRA, la gamme de solutions de connecteurs coaxiaux fixes et flottants pour l’automobile de TE prend en charge des caméras de 12 mégapixels / 60 i/s et même plus.

6GHz

Haute performance, supporte tous les protocoles SerDes coaxiaux automobiles actuels et de nouvelle génération

0,5mm

± 0,5 mm : compensation du désalignement sur toutes les directions pour une meilleure résistance

IP69K

Conception très robuste, entièrement étanche, indice de protection IP6K9K

barre orange
Applications de connexion de caméra automobile sur les véhicules

Applications

  • Caméras de recul
  • Alerte de franchissement de ligne
  • Aide au stationnement
  • Caméras 360°
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Surveillance des conducteurs
  • Caméras de vision nocturne

Avantages

  • Solutions d’embase flottantes et fixes
  • Support simple et multi-PCB
  • Haut niveau de compensation pour le désalignement : ± 0,5 mm dans toutes les directions pour les solutions flottantes
  • Conception très compacte
  • Résistance à l’eau avec un indice de protection IP6K9K
  • Connectivité à large bande permettant de prendre en charge des images de plus de 8 à 12 mégapixels / 60 images par seconde
  • Compatible avec tous les protocoles SerDes coaxiaux automobiles actuels et de nouvelle génération
  • Compatible avec l’alimentation fantôme
  • Compatible avec les boîtiers de caméra en métal et en plastique

Protocoles

  • FPD-Link III/IV
  • GMSL 2/3
  • MIPI
  • ASA
  • GVIF