Solution d’embases EEC étanches prête à l’emploi pour boîtiers DEUTSCH PCB
Nos embases avec l’interface TNC/SMA constituent des solutions robustes et étanches à l’environnement pour les applications de cartes de circuit imprimé. Elles offrent une interface pour les connecteurs DEUTSCH DTM à 12 positions et une deuxième interface pour les connecteurs coaxiaux TNC ou SMA étanches. Ces interfaces TNC/MA se trouvent sur un câble qui peut facilement être connecté à n’importe quelle partie de la carte de circuit imprimé en vue d’optimiser la disposition de la conception de la carte de circuit imprimé et le suivi du signal coaxial. Avec les boîtiers DEUTSCH PCB, elles constituent une solution étanche prête à l’emploi et permettent le développement d’électroniques et de contrôleurs personnalisés.
Caractéristiques du produit :
Spécifications pour les embases EEC avec interface TNC/SMA
- Solution robuste et étanche pour les applications de cartes de circuit imprimé
- Interface DEUTSCH DTM à 12 positions avec 4 options de clavetage
- Interface coaxiale étanche TNC ou SMA
- Interface de câble UMCC vers PCB
- S’accouple avec des boîtiers DEUTSCH PCB
- Solution prête à l’emploi permettant le développement d’électronique et de contrôleurs personnalisés