Boîtiers de PCB prêts à l’emploi
Nos boîtiers et embases de circuit imprimé DEUTSCH sont des solutions robustes et étanches par rapport à l’environnement pour les applications de cartes de circuit imprimé. Les boîtiers sont dotés de collerettes de montage traversantes, ainsi que d’une ventilation en option. Conçus avec de l’espace pour accueillir une ou plusieurs interfaces de connecteur DEUTSCH DT ou DTM, les en-têtes disposent de broches à 90° et se raccordent sur des fiches DEUTSCH DT et DTM standard. Un joint à collerette radiale assure l’étanchéité environnementale du boîtier.
Boîtiers et en-têtes de boîtiers de PCB
Caractéristiques du produit
- Collerette de montage traversante de chaque côté du boîtier
- Les en-têtes prennent en charge une ou plusieurs interfaces de connecteurs DT ou DTM
- Les en-têtes comportent des broches à 90°
- Le joint à collerette radiale assure l’étanchéité par rapport à l’environnement
- Ventilation en option
Spécifications des matériaux
- Boîtier : matériau Ultem translucide ou thermoplastique
- Boîtier d’en-tête : thermoplastique
- Contacts d’en-tête : or ou nickel moulé pour le côté couplage, étamés pour le côté PCB
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, débranchement ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation : 1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions des boîtiers de PCB

Boîtier série DT avec en-tête | ||
---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C |
7.93 (201.30) | 2.15 (54.63) | 6.30 (160.00) |

Boîtier série DTM avec en-tête | ||
---|---|---|
Longueur totale A | Hauteur totale B | Largeur totale C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |