Connecteur Ethernet étanche

Notre gamme de connecteurs Ethernet enetSEAL+ fournit des connexions fil-à-fil et fil-à-carte robustes en conditions difficiles pour les écrans multifonctions, la télématique, les unités de télémétrie, les modules d’infodivertissement, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les contrôleurs d’accès aux médias. Les produits enetSEAL+ peuvent être utilisés pour connecter des caméras externes et des modules de détection afin d’améliorer la vigilance de l’opérateur et de renforcer la sécurité en utilisant des protocoles de communication de transmission de signaux différentiels Ethernet à paire unique. La gamme de produits comprend également des adaptateurs permettant de sécuriser les connexions à travers l’ouverture d’un panneau étanche.

Connecteurs Ethernet enetSEAL+

Ces connecteurs prennent en charge les connexions Ethernet 100 Mbit/s à paire unique conformes au protocole de communication IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Ce système de connecteurs permet la transmission et la réception de données de  100 Mbit/s sur un seul câble à paires torsadées non blindées (UTP) avec jusqu’à quatre connexions sur une longueur de 15 mètres. Les connecteurs enetSEAL+ exploitent notre système de bornes MCON 1.2 clean body (CB) qui a fait ses preuves dans le secteur avec les vibrations élevées et sa fiabilité à long terme.

Il permet l’entretien sur le terrain des véhicules utilitaires en conditions difficiles.

UTP

Compatible avec les câbles à paires torsadées non blindées gainés 20 AWG - 22 AWG

MCON

Exploite le système de borne MCON 1.2 CB existant

Caractéristiques du produit

  • Jusqu’à 100 Mbit/s en full duplex
  • Conforme à la norme IEEE 802.3bw 100BASE-T1
  • Protection IP67, IP69K et USCAR2 contre la poussière et l’eau (avec capot)
  • Plage de températures de -40 °C à 125 °C
  • PoDL classe 3 – 48 volts
  • Fonction de verrouillage secondaire intégrée
  • Plusieurs options de détrompage
enetSEAL+

Applications

Nos connecteurs Ethernet enetSEAL+ peuvent être utilisés dans les habitacles et les châssis de véhicules :

 

Applications dans les habitacles : Applications dans les châssis : 
  • Réseau d’infrastructure 100/1000BASE-T1
  • Caméra
  • Affichages
  • Unité de télémétrie
  • RADAR/LiDAR
  • Passerelle / Commutateur
  • Caméra
  • Unité de télémétrie
  • RADAR/LiDAR
  • Affichages
  • Passerelle / Commutateur
  • Contrôleur étanche

Protocoles pris en charge

  • 100BASE-T1
  • BroadR-Reach
Collaborez avec un expert en connectivité

Les éléments clés à prendre en compte pour la conception des connexions de données dans les véhicules industriels et utilitaires