Connecteur AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales
Notre connecteur AMPSEAL 16 à bornes coaxiales est conçu pour la transmission de signaux analogiques et de données numériques dans les véhicules industriels et utilitaires lourds. Ce connecteur coaxial robuste à quatre positions combine notre technologie de boîtier étanche AMPSEAL 16 et nos bornes coaxiales automobiles robustes MATE-AX. Il répond aux exigences GMSL2 et offre des performances allant jusqu'à 6 GHz.
Connecteur AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales
Connecteur AMPSEAL 16 avec bornes coaxiales
Nos ingénieurs comprennent comment évoluent les véhicules utilitaires, et connaissent les types d'environnements difficiles auxquels ils seront confrontés. Afin de répondre aux besoins, nous avons donc conçu le connecteur AMPSEAL 16 à bornes coaxiales qui combine notre boîtier AMPSEAL 16 éprouvé avec nos bornes coaxiales automobiles robustes MATE-AX.
IP69K
Protection contre l'eau et la poussière
PLR
Le renforcement du système de fermeture principal est conçu pour éviter tout désalignement des contacts
6GHz
Fréquence de fonctionnement
Caractéristiques du produit
- Fréquence de fonctionnement jusqu'à 6 GHz
- Protection IP67/IP69K contre la poussière et l'eau (avec capot)
- Plage de températures allant de -40 °C à +125 °C (en fonction du câble)
- Renforcement du système de fermeture principal (PLR, Primary Latch Reinforcement) conçu pour éviter tout désalignement des contacts
- Compatible avec les types de câbles RTK031, RG174, DACAR462
- Modèle de joint commun pour toute la gamme de connecteurs
- 4 options de codage couleur

Applications
Notre connecteur AMPSEAL 16 à bornes coaxiales peut être utilisé dans les habitacles et les châssis de véhicules :
Applications dans les habitacles : | Applications dans les châssis : |
---|---|
|
|
Protocoles pris en charge
- GMSL II/III - Gigabit Multimedia Serial Link II
- FPD-LINK III/IV - Flat Panel Display Link III