Connecteurs DT étanches à haut débit
Conçus exclusivement pour les applications de véhicules industriels et utilitaires, nos connecteurs DT haut débit sont des connecteurs Ethernet étanches à paire unique conçus pour transmettre des données avec des vitesses allant de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s selon le protocole multi-Gb IEEE 802.3bp. Ils peuvent dépasser les 15 mètres de longueur de canal pour atteindre 40 mètres tout en conservant une excellente intégrité du signal, ce qui les rend parfaits pour une utilisation sur des grands véhicules. Ces connecteurs peuvent être utilisés dans des applications qui nécessitent des caméras supplémentaires, des capteurs tels que les LiDAR et les RADAR, des architectures de réseau améliorées, davantage d’informations et d’affichages, ainsi que des réseaux d’infrastructures à large bande passante.
Connecteur Ethernet à paire unique
Nos connecteurs DT haut débit sont les premiers du genre spécialement conçus pour prendre en charge des longueurs de canal allant jusqu’à 40 mètres en répondant aux protocoles de communication IEE802.3 bp 1000BASE-T1 Type A (15 mètres) et Type B (40 mètres). Leur conception robuste contribue à garantir l’intégrité du signal dans les environnements exigeants dans lesquels les véhicules industriels et utilitaires évoluent. En respectant les spécifications IP67, IP69K et USCAR2, vous pouvez être sûr(e) que vos connexions seront protégées contre la pénétration d’eau et de poussière. Les connecteurs DT haut débit sont également faciles à assembler, à entretenir et à réparer sur le terrain, et ils utilisent notre style de boîtier DEUTSCH DT/DTM robuste et éprouvé et nos contacts DEUTSCH taille 20 afin que vous puissiez avoir confiance en leur fiabilité et leurs performances.
La transmission fiable des données devient de plus en plus importante dans les véhicules que vous concevez. L’Ethernet devient la nouvelle norme dans l’industrie des véhicules industriels et utilitaires, car il offre les vitesses de données les plus rapides possibles. Un besoin de bande passante plus importante est également important pour vos applications telles que la caméra 360°, le LiDAR, le RADAR ou même le réseau fédérateur. Nos connecteurs DT haut débit peuvent vous apporter une vitesse fiable de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s afin de vous permettre de répondre aux exigences actuelles et futures en matière de connectivité des données.

Interopérable avec d’autres connecteurs Ethernet TE pour de larges options de conception

Compatible avec des longueurs de canal allant jusqu’à 40 mètres

Intégrité du signal dans les environnements les plus difficiles
Caractéristiques du produit
Protocoles de communication : | 1000BASE-T1 (1 Go) Type A (15 m) et Type B (40 m) |
Type de câble : | Paire torsadée blindée (STP) gainée |
---|---|
Taille de câble : | De 0,50 mm² (20 AWG) à 0,35 mm² (22 AWG) |
Performances d’étanchéité : | IP67, IP69K et USCAR2 |
Température de fonctionnement : | -40 °C à 125 °C |
Connexions : | Câble-à-câble, câble-à-carte/appareil |
Système de bornes : | Contacts DEUTSCH taille 20 ; outillage de sertissage existant |

Applications
Nos connecteurs DT haut débit peuvent être utilisés dans les habitacles et les châssis des véhicules :
Applications dans les habitacles : | Applications dans les châssis : |
---|---|
|
|