Systèmes de connecteurs haute tension et polyvalents pour jeux de barres
Un système de connecteurs polyvalent et évolutif conçu pour les applications avec un espace libre limité. La famille de connecteurs haute tension HC-STAK de TE Connectivity répond aux exigences de plus en plus élevées des voitures particulières et des véhicules commerciaux électriques de demain. Lorsque l’espacement des composants est particulièrement étroit, une solution traditionnelle de type plug-and-header n’est pas toujours réalisable.
Le système de connecteurs HC-STAK pour jeux de barres élimine le besoin de connexions électriques par boulons, fournissant une interface adaptable et séparable avec l’un des plus petits boîtiers haute tension disponibles sur le marché. Ses bornes uniques sont composées de contacts à fourche superposés et à double extrémité qui fournissent 25 points de contact par centimètre de largeur de jeu de barres.
L’épaisseur des contacts peut être ajustée pour répondre aux exigences actuelles de l’application en ajoutant ou en soustrayant simplement des couches de fourche. Cette conception permet aux bornes de se déformer et de flotter indépendamment, en maintenant le contact et les performances malgré la torsion, les angles ou le décalage des bornes. Le système de connecteurs HC-STAK pour jeux de barres a passé avec succès les exigences de vibration spécifiques pour les clients, dépassant la norme USCAR V1.
PRINCIPAUX AVANTAGES :
- Capacités supérieures de transfert de tension et de courant : jusqu’à 1000 VCC et plus de 400 A en continu à 85 °C
- Flexible: options disponibles pouvant être accouplées avec des jeux de barres de 2,5 mm ou 3,5 mm d’épaisseur
- Élimine la nécessité de contrôler le couple associé aux jeux de barres boulonnées et aux œillets
- Les bornes de fourche empilées fournissent une multitude de points de contact pour un transfert de courant élevé, sans perte de performance si les fourches individuelles sont momentanément séparées du circuit
- Température USCAR Classe T4, étanchéité S3, vibration V1
- Simplifie la connectivité entre jeux de barres
- Permet d’améliorer l’efficacité de la fabrication et le rapport coût/performance par rapport au soudage
- Transfert de puissance élevé dans un boîtier compact
Applications
- Onduleur de véhicule électrique (voitures particulières et véhicules utilitaires) vers moteur électrique
- Toute application basée sur un jeu de barres, en particulier celles avec un espace libre limité

Le système de connexion HC-STAK est une superposition de contacts identiques à fourche à double extrémité qui peuvent agir indépendamment et flotter à l’intérieur de la cavité. Malgré le décalage des contacts, la connexion est maintenue avec un impact négligeable sur les performances.