Connecteurs de données haute vitesse (HSD)
TE Connectivity (TE) fabrique des systèmes de connecteurs HSD et HSL entièrement blindés prenant en charge jusqu’à 6 Gbit/s et 1 Gbit/s respectivement, s’adaptant à différents types et tailles de fils. Compatible avec les protocoles LVDS, Ethernet et USB, il dispose d’une gamme complète d’embases et de connecteurs pour les applications non étanches et étanches. Les produits HSD et HSL ont été conçus spécifiquement pour la fabrication automatisée et bénéficient de l’implantation mondiale de TE Connectivity (TE).
6Gbit/s
Prend en charge des performances allant jusqu’à 6 Gbit/s
LV214
Compatibilité du marché avec les normes de l’industrie, notamment : LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, protocoles Ethernet et USB, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST
IDB
Spécifications automobiles IDB 1394
Types de connecteurs à grande vitesse HSD
Caractéristiques
- Système de connecteurs entièrement blindé pour différentes tailles et types de fils
- Compatible avec les protocoles LVDS, Ethernet et USB
- Gamme complète de connecteurs pour les applications étanches et non étanches
- Vaste gamme d’embases PCB
- Haut niveau d’automatisation des processus et implantation mondiale
- Spécifications automobiles IDB 1394
- USCAR 2, REV 5
- LV214
- Conformité RoHS
Applications
- Infodivertissement hérité
- Tableau de bord/Écrans tactiles
- Écrans HD
- Bluetooth
- Connexions USB
- Wi-Fi à double bande
- Caméras périphériques
Protocoles pris en charge
- SerDes
- GMSL1
- FPD-Link III/IV
- APIX2
- USB 2.0