![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/HVA-HD-470x445.jpg)
Connecteurs haute tension pour accessoires de véhicule électrique
Faisant partie de notre gamme HIVONEX, nos connecteurs haute tension HVA HD400 sont conçus pour connecter les accessoires haute tension dans les véhicules électriques industriels et utilitaires. Ils optimisent les performances dans les environnements les plus extrêmes, tout en s’adaptant aux exigences de chaque application.
Connecteurs HVA HD400 haute tension pour accessoires, faisant partie de notre gamme HIVONEX
Les accessoires haute tension jouent un rôle important dans les véhicules industriels et utilitaires hybrides et électriques. Qu’il s’agisse du système CVC, du chauffage, des pompes hydrauliques ou de la direction assistée électronique, ils veillent à ce que le véhicule fonctionne correctement, en toute sécurité et de manière fiable, tout en offrant un certain degré de confort pour l’utilisateur. La conception du sous-système de votre véhicule électrique doit également fonctionner de manière sûre et fiable pendant longtemps, quelles que soient les conditions de fonctionnement. Débris, sable, humidité ou encore vibrations, le sous-système doit pouvoir y résister, au même titre que ses connexions.
Faisant partie de notre gamme HIVONEX, nos connecteurs haute tension HVA HD400 sont classés IP68 et IP6K9K et ont été conçus pour résister aux vibrations au niveau des transmissions. Leur assurance de position de contact (CPA) assure un contact sécurisé entre le connecteur femelle et mâle lors du processus de connexion. Ces caractéristiques permettent à nos connecteurs haute tension HVA HD400 de fonctionner de manière fiable dans les environnements les plus extrêmes.
Nos connecteurs HVA HD400 disposent d’une fonction HVIL intégrée. Cet élément de sécurité supplémentaire protège toute personne susceptible d’être en contact avec des composants de véhicule électrique haute tension. La fonction de verrouillage haute tension utilise une boucle basse tension pour surveiller l’intégrité du circuit haute tension. En cas de composant haute tension endommagé, desserré ou déconnecté, le HVIL enverra une alerte.
Ils peuvent supporter jusqu’à 1 000 VCC et 60 A (à 80 °C) et peuvent fonctionner de -40°C à 140°C. Cette interface, compacte et adaptable, est conçue pour recevoir 2 ou 3 conducteurs, et permet de supporter des sections de conducteur LV216 de 2,5, 4 et 6 mm² pour le câblage monoconducteur (le câblage multiconducteur et ISO sont en cours de développement).
Vous pouvez donc l’utiliser quel que soit l’endroit où se trouve l’accessoire haute tension dans le véhicule électrique.
Connecteurs et solutions de rechargement HIVONEX
Principaux avantages des connecteurs haute tension HVA HD400
Performances de haut niveau capables de gérer jusqu’à 1 000 VCC et 60 A, tout en offrant une assurance de position pour une sécurité améliorée
Forme et fonction avec 2 ou 3 positions dans la même interface pour une conception compacte
Adaptabilité dans tout le véhicule gérant des sections de conducteurs de type monoconducteur LV216 2,5 mm², 4 mm² et 6 mm²
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Connecteurs et solutions de rechargement HIVONEX
Notre large gamme HIVONEX comprend des solutions modulaires, adaptables et extrêmement puissantes pour chaque application haute tension, et pour chaque étape du cycle de vie de la mobilité électrique, d’aujourd’hui et de demain. Derrière chaque solution se cachent des décennies d’expérience et d’expertise en matière ingénierie.
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)