Connecteurs haute tension courant faible à moyen pour systèmes de charge embarqués
Offrant une distribution d’électricité maximum, les connecteurs et bornes haute tension AMP+ HVA 630 de TE Connectivity (TE) offrent une protection haute tension avancée pour les systèmes de charge embarqués des véhicules électriques.
32A
Les connecteurs à 5 broches permettent des courants de charge 3 phases jusqu’à 32 A pour une capacité de charge maximale
6 mm²
Conçus avec un fil multicœur blindé pour des sections transversales de conducteur de 2,5 à 6 mm²
140°C
Conçus pour résister à des courants jusqu’à 40 A à 140 °C et des tensions jusqu’à 850 VCC.
Distribution haute tension avancée. Le système d’interconnexions AMP+ HVA 630 de TE offre une protection haute tension avancée des systèmes de charge embarqués des véhicules hybrides et électriques. Les connecteurs et les têtes HVA 630 sont disponibles en options à 2 et 5 broches avec une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) interne intégrée pour optimiser la taille de l’emballage. Les connecteurs blindés et étanches à 2 broches sont conçus pour des performances avancées avec des chargeurs embarqués haute tension. Les connecteurs à 5 broches permettent des courants de charge 3 phases jusqu’à 32 A pour une capacité de charge maximale Les systèmes de contacts standard hautes performances sont conçus avec un fil multicœur blindé pour des sections transversales de conducteurs de 4 mm2 à 6 mm2. Les connecteurs et têtes HVA 630 sont conçus pour résister à des courants jusqu’à 40 A à une température ambiante de 140 °C, et à des tensions jusqu’à 850 VCC. Cette famille de produits bénéficie d’une protection tactile, fournit une CPA et est conçue pour répondre aux spécifications des normes AK 4.3.3, LV215-1.

Caractéristiques
- Conforme aux normes AK 4.3.3, LV215-1 et RoHS
- Têtes à 180°
- Protection tactile
- Aucun outil requis pour le découplage
- Courant nominal : jusqu’à 40 A* à 140 °C
- Pour utilisation avec un fil multicœur
- HVIL interne et intégré
- 2 et 5 positions
- Plusieurs options de clavetage
- Étanche
Applications
- Appareils auxiliaires



Mécanique
- Borne : AMP MCP 6,3 mm
- Calibres de fil : fil multicœur 4 à 6 mm²
- Style de verrouillage : aucun outil requis
- HVIL : intégré, interne
Électrique
- Tension nominale : 850 V
- Courant nominal : jusqu’à 40 A* à 140 °C
- Plage de température : de -40 °C à 140 °C
- Blindage : 360° du fil à l’appareil
- Indice IP : IP67, IP6k9k (accouplé), IP2xb (non accouplé)
Normes et spécifications
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS